©Endress+Hauser
Принцип измерения
Вибрационное измерение плотности
Характеристики/Область применения
Вычислитель плотности В состав ПО входят модули для определения плотности, приведенной плотности и концентрации жидкостей, а также интеллектуальная система определения типа среды
Питание/Коммуникация
90...253 В перем. тока 20...36 В пост. тока
Температура окружающей среды
Выходные сигналы
4-20 мА Profibus DP Ethernet
Опции
Математические возможности для последующих вычислений
Назначения
Настройка с помощью ReadWin2000
21
документы
Liquiphant Density и Density Computer FML621
Техническое описание
Вычислитель плотности для жидкостей
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Португальский
28/06/2019
Язык:
Русский
Версия:
28/06/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI01466FRU_0119.pdf
TI Liquiphant FTL63 Density
с электронным преобразователем Density Computer FML621
Вибрационный принцип измерения
EN
RU
Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
30/09/2023
Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01714FRU_0123-00.pdf
TI Liquiphant FTL62 Density
with Density Computer FML621
Vibronic
EN
RU
Немецкий Польский Китайский
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Язык:
Английский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI01553FEN_0423-00.pdf
Technical Information
Liquiphant M Density and Density Computer
FML621
Density computer for liquids Also for use in hazardous areas
EN
RU
Болгарский Немецкий French Итальянский Японский Польский
08/10/2012
12/02/2009
29/11/2007
Язык:
Русский
Версия:
08/10/2012
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI00420FRU_1312.pdf
BA Вибрационный плотномер Liquiphant FTL62
Вибрационный датчик
EN
RU
Испанский French Итальянский Японский Португальский Китайский
30/09/2023
01/08/2022
30/11/2020
Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
961.5 KB
Имя файла:
BA02047FRU_0423-00.pdf
PROFINET module ("PROFINET coupler") from V3.03.01
EN
RU
Немецкий Португальский Словенский Китайский
28/02/2020
Язык:
Английский
Версия:
28/02/2020
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
BA02024REN_0120.pdf
BA Датчик предельного уровня Liquiphant FTL63
Вибрационный принцип измерения
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Португальский Китайский
30/09/2023
Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA02288FRU_0123-00.pdf
Liquiphant M Density
Operating instructions
Density Computer FML621 for Liquids. Also for Use in Hazardous Areas.
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий French Итальянский Японский Польский
25/03/2009
29/11/2007
Язык:
Английский
Версия:
25/03/2009
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
BA335Fen_0309.pdf
Ведомый модуль DP (соединитель PROFIBUS), начиная с версии V2.01.00
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
03/02/2020
29/11/2007
28/09/2004
15/06/2003
Язык:
Русский
Версия:
03/02/2020
Размер файла:
709.8 KB
Имя файла:
BA00154RRU_1320.pdf
KA Вибрационный плотномер Liquiphant FTL62
Вибрационный датчик
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
30/09/2023
01/08/2022
29/09/2020
Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
771.4 KB
Имя файла:
KA01478FRU_0323-00.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Номер чертежа
Код заказа
1,2,5
FML621X-
Номер чертежа
Код заказа
1,2,5
FML621X-
Номер чертежа
Код заказа
1,2,5
FML621X-
Номер чертежа
Код заказа
5
71028983
Номер чертежа
Код заказа
1,2,5
FML621X-
Номер чертежа
Код заказа
3
FML621X-
Номер чертежа
Код заказа
3
FML621X-
Set, 10x fixing lever housing
Номер чертежа
Код заказа
6
FML621A-
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/
Номер чертежа
Код заказа
10
51004063
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 83/81/110
Номер чертежа
Код заказа
9
51004064
Terminal RMx621/FML621, Input 1, RTD
Номер чертежа
Код заказа
16
51004907
Terminal RMx/FML621, Input 2, RTD
Номер чертежа
Код заказа
17
51004908
Terminal RMx/FML621, Input 2, 4-20mA
Номер чертежа
Код заказа
19
51004909
Terminal RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Номер чертежа
Код заказа
18
51004910
Terminal RMx/FML621 dig./open collecto
Номер чертежа
Код заказа
15
51004911
Terminal plug-in RMx/FML621 relay
Номер чертежа
Код заказа
13
51004912
Connector 4pin RMM/FML621 dig.output III
Номер чертежа
Код заказа
15
51010519
Connector 4pin RMM/FML621dig. input grey
Номер чертежа
Код заказа
18
51010520
Connector 4p RMM/FML621dig.input II grey
Номер чертежа
Код заказа
19
51010522
Connector 4pin RMM/FML621 dig. output II
Номер чертежа
Код заказа
14
51010525
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC I non-Ex
Номер чертежа
Код заказа
18
71005487
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC II nonEx
Номер чертежа
Код заказа
19
71005491
Terminal Ex RMx/FML621, Input2, 4-20mA
Номер чертежа
Код заказа
19
51005953
Terminal Ex 4pol.SMSTB2,5 83/81/110/11
Номер чертежа
Код заказа
9
51005954
Terminal 4pol.SMSTB2,5 82/81/10/11
Номер чертежа
Код заказа
10
51005957
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, RTD
Номер чертежа
Код заказа
16
51005958
Terminal Ex RMx/FML621, Input 1, 4-20mA
Номер чертежа
Код заказа
18
51005959
Terminal Ex RMx/FML621, Input 2, RTD
Номер чертежа
Код заказа
17
51005960
Connector 4pin RMM/FM621 dig. input blue
Номер чертежа
Код заказа
18
51010521
Connector 4p RMM/FML621dig.input II blue
Номер чертежа
Код заказа
19
51010523
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC I Ex
Номер чертежа
Код заказа
18
71005489
Terminal plug-in 4p RMM621 UITC II Ex
Номер чертежа
Код заказа
19
71005492
Номер чертежа
Код заказа
4
FML621X-
Зажим для подкл. ист. питания (4 конт.)
Номер чертежа
Код заказа
7
51000780
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 91/92/53/
Номер чертежа
Код заказа
8
51004062
Номер чертежа
Код заказа
6
FML621A-
Номер чертежа
Код заказа
20
FML621C-
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 104..101
Номер чертежа
Код заказа
11
51004065
Terminal plug-in 4pol.SMSTB2,5 134..131
Номер чертежа
Код заказа
12
51004066
Номер чертежа
Код заказа
21
FML621S-
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все