Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Micropilot FMR10/FMR20

Инновации и эффективность

Бесконтактный радарный уровнемер, разработанный специально для отраслей водоснабжения, водоотведения и общезаводских хозяйств производств любых отраслей промышленности. Уровнемеры Micropilot FMR10 и FMR20 первые бесконтактные радарные уровнемеры с вводом в эксплуатацию, управлением и обслуживанием по Bluetooth®. Эхо-кривая отображается через мобильное приложение на любом смартфоне или планшете с Bluetooth® (iOS, Android). FMR20 можно также удаленно настроить по протоколу HART или с помощью внешнего дисплея.

Инновации и эффективность

Инновации

  • Бесконтактный радарный уровнемер с вводом в эксплуатацию, управлением и обслуживанием по Bluetooth®

  • Уникальный компактный дизайн благодаря использованию запатентованного высокочастотного привода

Эффективность

  • Оптимальное соотношение цены и производительности

  • Простой, безопасный и надежный беспроводной доступ по Bluetooth® даже во взрывоопасных и труднодоступных зонах

Корпус устройства из PVDF выдерживает эксплуатацию на открытом воздухе и обеспечивает долгий срок службы датчика. Герметично изолированные электрические соединения и полностью залитый компаундом электронный модуль исключают проникновение влаги и позволяют использовать прибор в сложных условиях. При применении во взрывоопасных средах или труднодоступных помещениях можно использовать беспроводной доступ через Bluetooth. Не требуется никаких дополнительных инструментов, переходников или проводов.

Зашифрованная передача данных и защита паролем полностью предотвращают манипуляции с устройством.

Micropilot FMR10

  • Ввод в эксплуатацию через приложение с беспроводным подключением по Bluetooth®

  • Выходной сигнал 4...20 мА

  • Для безопасных зон

  • Диапазон измерения: до 8 м с установленной трубкой для защиты от затопления

  • Погрешность: ±5 мм

  • Длина фиксированного кабеля: 10 м

Micropilot FMR20

  • Ввод в эксплуатацию через подключение HART или беспроводное подключение Bluetooth®

  • Для ввода в эксплуатацию. можно использовать удаленный дисплей RIA15

  • Выходной сигнал 4...20мА/HART

  • Сертификаты для применения в зонах с взрывоопасными газами

  • Диапазон измерений: 10 или 20 м

  • Погрешность: ±2 мм

  • Длина кабеля: до 300 м

Micropilot FMR10 и FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 и FMR20 ©Endress+Hauser