Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Взгляд в будущее: Здесь и сейчас!

Первый в мире высокоточный радарный уровнемер для жидкостей, использующий частоту 80 ГГц.

Новый Micropilot NMR81 для высокоточного коммерческого учета имеет сертифицированную независимыми организациями погрешность измерения до ±0.5мм. Технология 80 ГГц обеспечивает следующие преимущества:

Точную фокусировку

В Micropilot NMR81 используется резко сфокусированный пучок, угол расхождения которого 3° или 4°, в зависимости от выбора антенны. Для сравнения, радарный уровнемер с частотой 10 ГГц с антенной аналогичного размера имеет угол расхождения пучка 21°.Данная технология обеспечивает стабильность и достоверность измерений даже в случае высоких и узких резервуаров, а также вблизи от стенок. Всё благодаря тому, что узкий луч избегает перекрытия с объектами, такими как трубы или перегородки на стенках резервуаров.

Увеличенный диапазон измерения

Благодаря точной фокусировке, технология 80 ГГц упрощает измерение уровня вплоть до самого дна резервуара, так как луч не касается сходящихся внутренних стенок. При этом диапазон измерения и точность превышает возможности уровнемеров, измерения которых основаны на других физических принципах. Micropilot NMR81 - это специализированный прибор для учета в резервуарных парках, который достигает максимальной точности ± 0.5мм в измерительном диапазоне вплоть до 30м.

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Загрузки