Интернет вещей (IIoT) в химической отрасли повышает производительность
Активация максимального потенциала полевых приборов для увеличения производительности и сокращения времени простоев
IIoT в химической промышленности остается неосвоенным источником рыночных преимуществ в условиях высококонкурентной среды и жестких требований по безопасности и соответствию нормативам. При наличии необходимого ноу-хау IIoT (экосистема связанных устройств) способен дать значительный рост эффективности производственных процессов. Технологии Endress+Hauser позволяют в полной мере раскрыть этот потенциал на любом предприятии во множестве аспектов, от получения высокоточных данных до аналитики и принятия решений на ее основе.
47%
специалистов по автоматизации утверждают, что ключевым фактором внедрения систем IIoT является повышение эксплуатационной эффективности и производительности*. *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Наше предложение
Химическая отрасль отличается интенсивной конкуренцией, и в то же время многим операторам предприятий еще только предстоит осознать потенциал, который скрыт в огромном объеме данных, поступающих от полевых приборов. Экосистема Endress+Hauser Netilion, содержащая в себе различные приложения и алгоритмы IIoT, дает нашим заказчикам возможность превращать свои потоки данных от полевых приборов в аналитические результаты и с их помощью повышать эффективность производства, не тратя ресурсы на пирамиду автоматизации.
Сбор данных глубокой аналитики по парку установленного оборудования для принятия более обоснованных решений в целях оптимизации техобслуживания, производства, эксплуатации и логистической цепочки
Создание цифровых двойников с помощью периферийных устройств с простой системой «Подключай и работай», использование дисплейного монитора не требуется
Устранение незапланированных ошибок в измерительных приборах дистанционно с помощью планшетного компьютера или смартфона
Области применения
Перенос данных из полевых измерительных приборов в облачное хранилище
Среда, по которой идет обмен данными, и связность жизненно важны для цифровизации. Они открывают невиданные ранее возможности по повышению производительности и безопасности, но при этом их не так просто реализовать в уже имеющемся парке установленных приборов.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает различные способы обеспечения связности, от установки пограничных устройств с кабельным подключением до приборов с Wi-Fi и поддержкой SIM-карт.
Установите связь между вашими полевыми приборами и облаком Endress+Hauser, используя удобное и легкое в установке устройство FieldEdge SGC500
Подключайтесь к облаку Netilion напрямую посредством приборов, поддерживающих установку SIM-карт, и откройте новые безграничные возможности
Легкая цифровизация приборов с помощью приложения Scanner
Для того, чтобы реализовать все преимущества цифровых сервисов на уровне предприятия, необходимо создать для каждой единицы оборудования его цифрового двойника. Решение этой задачи в отношении приборов, еще не поддерживающих цифровую среду, может вызвать у оператора предприятия серьезные затруднения.
Наши экспертные знания в этой области
Приложение Endress+Hauser Scanner позволяет создавать цифровых "двойников" установленных приборов практически мгновенно, обеспечивая беспроблемный доступ ко всему спектру сервисов Netilion.
Скачайте приложение Scanner бесплатно для iPhone или устройств на Android, отсканировав QR-код, который имеется на всех приборах Endress+Hauser и многих изделиях других изготовителей
Считайте RFID-метку и создайте цифрового "двойника" с фотографиями, тегами, GPS-координатами, важнейшими параметрами, серийным номером и множеством другой информации
Netilion Analytics — принятие решение на основе данных аналитики
Менеджерам по техобслуживанию приходится учитывать множество KPI-показателей, в том числе количество поставщиков и остановы производства. Мониторинг и оптимизация такого числа KPI-показателей может представлять трудность, особенно в сложных процессах химического производства.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser Netilion Analytics в сочетании с цифровыми двойниками оборудования реализует удобный и точный дистанционный мониторинг всех KPI-показателей в реальном времени, а также дает ценную аналитическую информацию для оптимизации процессов.
Полная картина по количеству единиц оборудования, производителям, устаревшим приборам и возможным новым моделям для их замены
Анализ и мониторинг цифровых "двойников" в автоматическом и непрерывном режиме
Формирование оперативных отчетов с кратким анализом парка установленного оборудования
Быстрое устранение ошибок с помощью Netilion Health
Когда возникает непредвиденная ошибка, крайне важно вовремя отреагировать на нее, не допустив дорогостоящего простоя. Много времени может уйти на изучение технической документации в поисках подходящих решений.
Наши экспертные знания в этой области
Netilion Health — цифровой сервис, который не только идентифицирует ошибки и уведомляет о них, но и дает рекомендации по их устранению.
Работайте в Netilion Health с помощью планшетного компьютера Field Xpert SMT70
Устраняйте ошибки дистанционно без физического вмешательства в полевые приборы
Используйте Netilion Health в полевых условиях и взрывоопасных зонах (Ex zone 2) без дополнительного риска
Ввиду интенсивной конкуренции в химической отрасли, одним из главных вопросов для операторов предприятий с развернутой IIoT-средой является защита данных.
Наши экспертные знания в этой области
Предложение Endress+Hauser по IIoT сертифицировано как обеспечивающее максимальную сквозную защиту данных. На всех участках маршрута от пограничного устройства до данных заказчика в облаке используются только передовые механизмы защиты:
Шифрование с использованием длинных ключей (HTTPS / TLS с SHA-256)
Сотрудничество с сертифицированными центрами хранения и обработки данных (например, ISO 27001)
Сертификат от независимой организации с лицензией от EuroCloud и 4-звездным рейтингом
Простои и незапланированное техническое обслуживание – распространенные явления в химической промышленности. IIoT и большие объемы данных открывают новые неоценимые возможности для борьбы с ними. Компания Endress+Hauser разработала концепт и утилиты, облегчающие цифровизацию химических производств наших заказчиков с соблюдением всех мер безопасности. Мы, ваш проверенный годами сотрудничества партнер, поможем освоить IIoT с целью оптимизации производственных процессов и повышения эффективности трудового коллектива.
30%
установленного на предприятиях оборудования устарело, отсюда незапланированные простои.
25 000
функциональных состояний доступно для вас.
0 часов
на программирование в РСУ/ПЛК благодаря автоматизированным обновлениям установленных на замену приборов.
Learn more about how chemical company Nouryon uses smart instrumentation to significantly extend calibration cycles and is now doing verification inline and automated.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Услуги
Услуги
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Похожие истории
*Industrie Topic
Sensors for the chemical industry
Replace your old mechanical devices. With our innovative sensors for the chemical industry to ensure accurate and reliable measurements, reduce maintenance and increase operational efficiency.
MRO is necessary to ensure the availability of parts that support equipment reliability. With Endress+Hauser, the maintenance of your chemical plants works optimally.
Горнодобывающая промышленность: Обеспечение устойчивого будущего
Горнодобывающая промышленность: Обеспечение устойчивого будущего
В условиях низкого качества сырья, недостаточной квалификации и сложной горной добычи мы поможем вам реализовать ваши цели – сокращение производственных затрат, обеспечение безопасности, улучшение готовности и соответствия стандартам.
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .