Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Сведите к минимуму проектные риски на всех стадиях, выбрав Endress+Hauser в качестве основного поставщика КИП

Управление проектами в химической отрасли с минимальным риском

Выберите Endress+Hauser своим основным поставщиком КИП, чтобы снизить риски и оптимизировать капитальные затраты

Управление проектами в химической отрасли — сложная задача, требующая эффективного взаимодействия между всеми участвующими в них сторонами. Ошибки в планировании и технических решениях могут стать причиной дорогостоящих задержек и повышенных рисков. Проектные группы могут быть рассредоточены по всему миру. Выбор основного поставщика КИП с глобальным присутствием позволяет уверенно обеспечить соблюдение сроков и бюджета проекта благодаря упрощению задач участвующих сторон, предметным консультациям и высокому экспертному уровню управления проектом на месте его реализации.

Наше предложение

Выступая в качестве основного поставщика КИП, Endress+Hauser оказывает поддержку заказчикам в реализации химических и нефтехимических проектов в формате партнерства с полной интеграцией. Мы принимаем участие в детальном планировании на всех этапах проекта от предварительного проектирования до ввода в эксплуатацию и далее, помогаем прояснять любые возможные вопросы по проекту, избегать дорогостоящих изменений "в последний момент" и не допускать несовместимости, присущей проектам с множеством разных поставщиков.

  • Все приборы и связанные с ними услуги от одного поставщика

  • Единый надежный партнер, гарантирующий последовательную прозрачную реализацию проекта

  • Профессиональная поддержка помогает сократить количество правок и изменений в проекте, а значит - точное следование графику

  • Эффективные процессы, методы и инструменты, обеспечивающие практичное и стабильное сокращение рисков

  • Стандартизация применяемого оборудования сокращает риски отказов, снижает стоимость реализации и минимизирует затраты на ТОиР

Области применения

Сокращение времени выхода на рынок

При разработке и реализации программ в химической отрасли соблюдение требований по срокам и затратам является ключевой задачей. Проектные группы, имеющие различные функции и часто удаленные друг от друга географически, должны взаимодействовать достаточно тесно для того, чтобы иметь достаточную информацию для решений по приобретению и партнерству, а также по выбору правильного пути для успешной реализации.

Сокращение времени выхода на рынок
Наши экспертные знания в этой области

Эксперты Endress+Hauser будут участвовать в работе ваших проектных групп с самого начала проекта, обеспечивая полное взаимопонимание, принятие оптимальных технических решений и надлежащее планирование, и за счет этого сократят время выхода проекта на рынок.

  • Оперативное предоставление CAD-чертежей для анализа моделей и построения схем трубопроводов на более ранних этапах

  • Ускоренный запуск производства при более сжатых сроках проекта

  • Правильные технические решения с самого начала и отсутствие дорогостоящих изменений на поздних этапах

Упрощение задач благодаря постоянной индивидуальной поддержке

Координирование множества поставщиков, в особенности рассредоточенных географически, предъявляющих различные требования и имеющих разные ограничения в плане ассортимента, готовности и уровня сервиса, может приносить излишние риски, затраты и усложнения как на этапе осуществления проекта, так и на этапе эксплуатации.

Упрощение задач благодаря постоянной индивидуальной поддержке
Наши экспертные знания в этой области

В качестве основного поставщика КИП Endress+Hauser участвует в проекте не только при его планировании и реализации, но и в дальнейшей долгосрочной перспективе, что дает вам возможность избежать сложностей, характерных при работе с множеством поставщиков.

  • Экономьте время благодаря постоянному доступу к документации из любого места, в том числе с мобильных устройств

  • Сокращайте затраты за счет упрощения процессов закупки, хранения и ТОиР

Наше предложение

Просмотрите эти иллюстрации и узнайте, как Endress+Hauser поможет вам в проектировании.

Традиционный подход к управлению проектом, опираясь на услуги нескольких поставщиков, изначально является непростым. ©Endress+Hauser

Традиционный подход управления проектом, опирающийся на услуги нескольких поставщиков, изначально является непростым.

Сотрудничество с Endress+Hauser обеспечивает согласованную реализацию проекта на всех его этапах. ©Endress+Hauser

Сотрудничество с нами, поможет Вам обеспечить последовательную реализацию проекта, избежать несоответствий даже в случае привлечения поставщиков третьей стороны.

Endress+Hauser — ваш партнер на всех стадиях выполнения проекта! ©Endress+Hauser

Ваш партнер на всех стадиях! Сотрудничество с компетентным партнером, который берет на себя ответственность за поставку, значительно сокращает риски при интеграции.

Графические данные Endress+Hauser, демонстрирующие предложение стать партнером в качестве главного поставщика приборов. ©Endress+Hauser

Выступая в качестве основного поставщика КИП, Endress+Hauser успешно выполнит особые требования вашего проекта, объединяя свои приборы и услуги в различные пакетные предложения.

Внутренний процесс Endress+Hauser стандартизирован, используется по всему миру ©Endress+Hauser

Внутренний процесс Endress+Hauser стандартизирован, используется по всему миру и основывается на международном руководстве PMBOK Guide, разработанном Институтом управления проектами PMI

Цикл «План – Выполнение – Проверка – Действие» ©Endress+Hauser

1. План (планирование проекта) 2. Выполнение (выполнение проекта согласно плану) 3. Проверка (выявление отклонений фактического результата от плана) 4. Действие (внедрение соответствующих мер по исправлению недостатков)

Endress+Hauser полагается на передовые инструменты для интегрированного проектирования с электронным обменом данными. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser полагается на передовые инструменты для интегрированного проектирования с электронным обменом данными.

Тесное сотрудничество и надежные партнеры по открытой интеграции позволяют значительно снизить ваши риски © Endress+Hauser

Тесное сотрудничество и надежные партнеры по открытой интеграции позволяют значительно снизить ваши риски и сократить затраты на интеграцию.

Эксперт Endress+Hauser

"Мой более чем 20-летний опыт научил меня, что основным фактором успеха является наличие надежных глобальных партнеров-поставщиков. Мы хотим стать таким партнером для Вас".

Джон Хэвмен

Стратегические проекты, Endress+Hauser Group Services AG

Преимущества

Ваш успех — основная задача Endress+Hauser. Не имеет значения, насколько масштабен ваш проект в перерабатывающей промышленности или сколько партнеров задействовано в его выполнении — благодаря своему огромному практическому опыту и глубокому пониманию сферы управления проектами эксперты Endress+Hauser обеспечат поддержку ваших глобальных проектов в перерабатывающей промышленности. Endress+Hauser предоставляет необходимую поддержку для сокращения рисков по проекту на всех стадиях, от предпроектной проработки до выполнения, а также в ходе эксплуатации.

  • 4 недели

    сокращение сроков реализации вашего проекта по сравнению с традиционным способом благодаря применению электронной системы обмена данными, содержащей 800 доступных позиций оборудования.

  • 80%

    сокращение сроков разработки проектной документации по сравнению с традиционным способом, в том числе благодаря применению чертежей CAD в сочетании с нашим инструментом проектирования, включающем в себя 800 различных позиций оборудования.

  • 25 000 долл.США

    экономии на запасных частях, если Endress+Hauser становится вашим главным поставщиком приборов, при условии, что на приборы в проекте выделено 700 000 долл. США
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
Изучите наш ассортимент!

Похожие истории

Другие отрасли промышленности

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион