Используя системы анализа пара и воды Endress+Hauser для судовых вспомогательных котлов, вы полагаетесь на проверенные и надёжные решения для пароводяного цикла. Современные измерительные технологии, адаптированные под ваши конкретные требования, упрощают эксплуатацию и сокращают объём работ по техническому обслуживанию.
Обзор решения:
Доступно для:
Нефть и газ/судостроение
Аппаратное и программное обеспечение:
Подготовка пробы (снижение давления и температуры) до 50 бар / 725 psi и 240 °C / 464 °F
Проточная арматура
Катионообменник (опционально)
Корпус, трубопровод и клапаны (нержавеющая сталь)
Преобразователь Liquiline
Датчики для измерения pH, общей/катионной электропроводности, растворённого кислорода (DO), мутности (по запросу), ПАУ (по запросу)
Услуги:
Консультации по применению
Проектное управление, инжиниринг
Монтаж и электромонтаж
Полный комплект документации: общий вид (GA), электрические схемы и подключения, руководство по эксплуатации и инструкции
Соответствие требованиям по вибрации согласно IACS E10
Ввод в эксплуатацию
Обучение по приборам и техническому обслуживанию (эксплуатация и сервис)
Разработано для морских условий эксплуатации
Система мониторинга, прошедшая вибрационные испытания (в соответствии с IACS E10), обеспечивает максимальную доступность котла и оборудования. Оптимизированный портфель решений снижает затраты и объём технического обслуживания. Удобный пользовательский интерфейс не требует высокой технической квалификации и обеспечивает простую эксплуатацию на борту.
Компактная морская система SWAS, включая преобразователи и датчики, специально разработана для суровых условий эксплуатации
Многопараметрическая проточная арматура
для мониторинга всех ключевых параметров при минимальном расходе пробы
Преднастроенное решение
Оптимально подобранные средства измерений и конструктивное исполнение
Готово к эксплуатации
Стандартизированное компактное решение с предварительно смонтированными и откалиброванными приборами
Современные технологии
Средства измерений с технологией Memosens, Heartbeat и функциями предиктивного обслуживания
Надёжное измерительное решение
Расчёт значения pH и остаточной ёмкости катионообменника, а также автоматическое отключение системы при превышении допустимой температуры пробы
Интересует наше решение? Наши консультанты готовы ответить на все ваши вопросы
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Узлы учета для автоматических систем налива нефтепродуктов и газа
Откройте для себя отраслевые решения Endress+Hauser для точного и безопасного коммерческого учета жидких продуктов в автомобильном и железнодорожном транспорте.
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Tank gauging system
Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.
World-class LNG tank gauging for liquified gas
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .