Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Multi Scan Получение данных от полевых приборов (до 16 петель). Эти данные поступают в программное обеспечение для визуализации Tankvision Professional NXA85 или другие центральные системы (PLC и DCS).
Вход
Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet
Выход
OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet
Питание
Перем. ток: 100...240 В перем. тока
Размеры (ШxВxГ)
Монтаж на стойке: 483x176x260 мм (19x6,93x10,24 дюйма) Настенный монтаж: 322x300x110 мм (12,68x11,81x4,33 дюйма)
Конфигурация
Через удаленный рабочий стол
Замена
NXA83B
Принцип измерения
Радарный принцип измерения
Характеристики/Применение
Multi Scan Получение данных от полевых приборов (до 16 контуров). Эти данные поступают в программное обеспечение для визуализации Tankvision Professional NXA85 или другие центральные системы (PLC и DCS).
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .