Краткий обзор преимуществ
-
Monitor your pH value in flotation processes with the Memosens CPS91E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. The bundle includes the single channel transmitter Liquiline CM442 and the robust and reliable Dipfit CPA111 immersion assembly. Benefit from a whole measuring point out of one hand to caputre your pH reliably and ensure an efficent process.
-
Benefits at a glance
Fast response time for precise process control
Minimized risk of blocking in contaminated solutions thanks to the open junction of Memosens CPS91E
Built-in ion trap ensures longer lifetime
Advanced diagnostic options thanks to Heartbeat Technology and intuitive operation
Modular immersion assembly which can be upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning in the process
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения pH Memosens CPS91E
Фиксированная компоновка:CPS91E- _ 7BTH2Тип электрода:7Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 , датчик температуры NTC 30kДиапазон применения:B0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)Эталон. система:THОткрытая диафрагма, ионная ловушка, 3 M KCl, Ag/AgClПогружная длина:2120mm -
2
- F
- L
- E
- X
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442
Фиксированная компоновка:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Погружная арматура
Dipfit CPA111Фиксированная компоновка:CPA111-00 _Глубина погружения:01000mmМатериал арматуры; тип уплотнения:0PP, уплотнительное кольцо EPDM -
4
Цифровой измерительный кабель
CYK10Фиксированная компоновка:CYK10- _ _ _
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Датчик измерения pH Memosens CPS91E
Датчик Memosens CPS91E оснащен цифровой технологией Memosens 2.0 с расширенным объемом внутренней памяти для проведения профилактического обслуживания и поддержкой IIoT. Открытая диафрагма предотвращает засорение и обеспечивает наиболее надежные результаты измерения в волокнистых средах или средах с высоким содержанием взвешенных твердых частиц, таких как суспензии, реакции осаждения или эмульсии.Датчик Memosens CPS91E полностью устойчив к воздействию влаги и может быть предварительно откалиброван в лаборатории, что облегчает работу и повышает надежность технологического процесса.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
• Chemical processes
• Pulp and paper industry
• Flue gas cleaning
• Contaminated media:
• Solids
• Emulsions
• Precipitation reactions -
Характеристики
Digital pH electrodes with open aperture for contaminated media and integrated temperature sensor
-
Диапазон измерения
1 - 14 pH
-
Принцип измерения
Gel compact electrode wit open aperture and double gel reference
-
Конструкция
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Материал
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass:Type B
Metal lead: Ag/AgCl
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft lengths: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Рабочая температура
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
Рабочее давление
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
-
Датчик температуры
NTC 30K
-
Сертификаты на взрывозащиту
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
Подключение
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442
Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
4х-лучевое рассеяное излучение
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C / 0...140°F
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Ультразвуковой датчик
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Fluorescence measurement
-
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
-
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Рабочая температура
-20...60°C / 0...140°F
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
Погружная арматура
Dipfit CPA111
Погружная арматура The Dipfit CPA111 предназначена для применения в открытых и закрытых емкостях. В ней есть место для трех сенсоров, которые могут быть легко установлены и удалены с помощью байонетного разъёма. Настраиваемый фланец обеспечивает необходимую гибкость для универсального использования. Dipfit - это экономящее время и средства решение для стандартной очистки воды и сточных вод.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Вода, техническая вода, сточные воды
-
Монтаж
Погружная арматура
-
Характеристики
Для открытых и закрытых резервуаров и каналов
-
Конструкция
- байонетное соединение - 3 слота для электродов 120 мм - регулируемая длина держателя - встроенная спрей-промывка CPR31 - внешняя спрей-промывка CPR30 - присоединение к процессу с фиксированным или подвижным фланцем.
-
Материал
Держатель: PP-GF 20
Погружная трубка: РР -
Габаритные размеры
Длина: 500 ... 3000 мм,
спец. размеры по запросу -
Рабочая температура
макс. 80°C
-
Рабочее давление
макс. 4 бар при 20°C
-
Подключение
-Подвесная установочная арматура - подвижный фланец DN100
герметичный фланец DN100/PN4, регулируемый фланец DN100
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Вода, техническая вода, сточные воды
-
Монтаж
Погружная арматура
-
Характеристики
Для открытых и закрытых резервуаров и каналов
-
Конструкция
- байонетное соединение - 3 слота для электродов 120 мм - регулируемая длина держателя - встроенная спрей-промывка CPR31 - внешняя спрей-промывка CPR30 - присоединение к процессу с фиксированным или подвижным фланцем.
-
Материал
Держатель: PP-GF 20
Погружная трубка: PP
Кольцевые прокладки: VITON -
Габаритные размеры
500 - 3000 мм (19.7 ... 118 дюймов),
спец. размеры по запросу -
Рабочая температура
макс. 80°C
-
Рабочее давление
макс. 4 бар при 20°C
-
Подключение
- Подвесная установочная арматура - подвижный фланец DN100 - герметичный фланец DN100/PN4 - регулируемый фланец DN100
Цифровой измерительный кабель
CYK10
CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Диапазон измерения
Кабель высокого сопротивление не требуется.
-
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.
-
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Рабочее давление
макс. 50 бар при 135°C
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Характеристики
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Конструкция
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.