Promass O is designed for premium accuracy of liquids and gases at the highest process pressures in the oil and gas industry. The sensor is fully suitable for offshore conditions and resistant to stress corrosion cracking. With its innovative remote transmitter Promass O 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables safe processes.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions
Device properties
Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Process pressure up to PN 250 (Class 1500)
Nominal diameter: DN 80 to 250 (3 to 10")
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Преимущества
Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Как одна нефтяная компания из Пермского бассейна повысила эффективность своих технологических процессов с помощью поточного ультразвукового расходомера газа
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Компания Wintershall Dea получила возможность проводить калибровку Promass F по углеводородам на новом заводском калибровочном стенде Endress+Hauser, что существенно дешевле калибровки на месте.
Прочный расходомер для высоких значений давления, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Функции датчика
Максимальная безопасность - высочайшая устойчивость к коррозионному растрескиванию. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная труба из 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Давление процесса до PN 250 (Класс 1500). Номинальный диаметр: DN 80...150 (3...6").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500
Диапазон температур продукта
–40...+205 °C (–40...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством местного дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды) MI-002, PTB
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Прочный расходомер для высоких значений давления, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Функции датчика
Максимальная безопасность - высочайшая устойчивость к коррозионному растрескиванию. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная труба из 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Давление процесса до PN 250 (Класс 1500). Номинальный диаметр: DN 80...150 (3...6").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500
Диапазон температур продукта
–40...+205 °C (–40...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости, кроме воды (Углеводороды) MI-002, PTB
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Прочный расходомер для высоких значений давления, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Функции датчика
Максимальная безопасность - высочайшая устойчивость к коррозионному растрескиванию. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная труба из 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Давление процесса до PN 250 (Класс 1500). Номинальный диаметр: DN 80...150 (3...6").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500
Диапазон температур продукта
–40...+205 °C (–40...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L; поликарбонат
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды) MI-002, PTB
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Прочный расходомер для высоких значений давления, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. For premium accuracy at highest process pressures, fully suitable for offshore conditions.
Функции датчика
Максимальная безопасность - высочайшая устойчивость к коррозионному растрескиванию. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная труба из 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Давление процесса до PN 250 (Класс 1500). Номинальный диаметр: DN 80...150 (3...6").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 250, класс 1500
Диапазон температур продукта
–40...+205 °C (–40...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости, кроме воды (углеводороды) MI-002, PTB
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .