Cubemass C is the ideal sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. The ultra-compact transmitter delivers full performance on the smallest footprint and enables seamless system integration. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Suitable for skids – lightweight sensor
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint
Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Технология Heartbeat
Вы хотите повысить эксплуатационную готовность своего предприятия и сократить расходы? Технология Heartbeat гарантирует экономичную и безопасную эксплуатацию на предприятии без прерывания процессов.
Компания Forbes Technologies использует контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для своих систем скрубберов, в частности Proline Promag W 10 с исполнением 0 × DN с полным проходным сечением и поддержкой Bluetooth®.
Компания Olin Corporation использует расходомер Proline Promag P 300 в процессе электролиза и имеет возможность получать точные показания в сложных условиях благодаря наличию опции "Измерение с плавающим потенциалом".
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Группа Vialit производит различные продукты для обслуживания дорожной инфраструктуры. Смешивание полуфабрикатов требует точного измерения расхода и вязкости. Прибор Promass I 500 обеспечивает это на высоком уровне.
Компактный датчик для работы с небольшими объемами продукта с компактным, легкодоступным преобразователем. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов.
Функции датчика
Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄... ¹⁄₄"). Давление процесса не более 400 бар (5800 psi). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный, сверхкомпактный корпус преобразователя. Pre‐configured plug connector. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Компактный датчик для работы с небольшими объемами продукта с компактным, легкодоступным преобразователем. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов.
Функции датчика
Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄... ¹⁄₄"). Давление процесса не более 400 бар (5800 psi). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный, сверхкомпактный корпус преобразователя. Pre‐configured plug connector. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Компактный датчик для работы с небольшими объемами продукта с компактным, легкодоступным преобразователем. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов.
Функции датчика
Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄... ¹⁄₄"). Давление процесса не более 400 бар (5800 psi). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный, сверхкомпактный корпус преобразователя. Pre‐configured plug connector. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV SÜD)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .