Promass G provides safe and accurate measurement of liquids and gases in high pressure applications up to 350 bar (5080 psi). Rupture disc and threaded process connections provide easy and safe integration. Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Designed for applications where space is a premium, Promass G 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Accurate measurement of liquids and gases in high-pressure applications.
Device properties
Internal threads as process connection
Process pressure up to 350 bar (5080 psi)
Rupture disc available
Robust, ultra-compact transmitter housing
Pre‐configured plug connector
Local display available
Преимущества
Easy and safe process integration – threaded connections
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in/outlet run needs
Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint
Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Технология Heartbeat
Вы хотите повысить эксплуатационную готовность своего предприятия и сократить расходы? Технология Heartbeat гарантирует экономичную и безопасную эксплуатацию на предприятии без прерывания процессов.
Компания Forbes Technologies использует контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для своих систем скрубберов, в частности Proline Promag W 10 с исполнением 0 × DN с полным проходным сечением и поддержкой Bluetooth®.
Компания Olin Corporation использует расходомер Proline Promag P 300 в процессе электролиза и имеет возможность получать точные показания в сложных условиях благодаря наличию опции "Измерение с плавающим потенциалом".
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Promag Proline P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter. Точное измерение параметров жидкостей и газов в системах высокого давления.
Функции датчика
Простая и безопасная интеграция в процесс - резьбовые соединения. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Internal threads as process connection. Давление процесса до 350 бар (5080 фунтов на кв. дюйм). Rupture disc available.
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Pre‐configured plug connector. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter. Точное измерение параметров жидкостей и газов в системах высокого давления.
Функции датчика
Простая и безопасная интеграция в процесс - резьбовые соединения. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Internal threads as process connection. Давление процесса до 350 бар (5080 фунтов на кв. дюйм). Rupture disc available.
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Pre‐configured plug connector. Доступен локальный дисплей.
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter. Точное измерение параметров жидкостей и газов в системах высокого давления.
Функции датчика
Простая и безопасная интеграция в процесс - резьбовые соединения. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Internal threads as process connection. Давление процесса до 350 бар (5080 фунтов на кв. дюйм). Rupture disc available.
Особенности преобразователя
Компактный преобразователь - полная функциональность в ограниченном пространстве. Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Pre‐configured plug connector. Доступен локальный дисплей.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Опция: –50...+240 °C (–58...+464 °F) Опция для высоких температур: –50...+350 °C (–58...+662 °F) Опция: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: –60...+60 °C (–76...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
Стандартный вариант: 1.4301 (304), стойкий к коррозии Опция: 1.4404 (316L) Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): : AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
Входные сигналы
Вход сигнала состояния Вход 4...20 мА
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
Источник питания
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .