Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
Измеряемые величиныМассовый расход, объемный расход с. у. (стандартные условия), объемный расход р. у. (реальные условия), молекулярная масса, объем и масса газа, скорость газа, скорость звука
Измеряемые величиныОбъем (р. у.), объемный расход (р. у.), скорость газа, объем с. у. (*), объемный расход ниже с. у. (*) (*) дополнительная функция, включающая интегрированную корректировку объема
Измеряемая средаПриродный газ (сухой, одоризованный)
Измеряемые величиныОбъем (р. у.), объемный расход (р. у.), скорость газа, объем с. у. (*), объемный расход ниже с. у. (*) (*) дополнительная функция, включающая интегрированную корректировку объема
Измеряемая средаПриродный газ (сухой, одоризованный), воздух
Количество областей примененияПоддержка до 4 газовых или 2 жидкостных потоков на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
Входы6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C, 0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0–60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых входов для сигналов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц)
Выходы4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы. Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В
Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Высокое качество продукта, безопасность, оптимизация процесса и защита окружающей среды – и это далеко не все причины, почему промышленное измерение расхода становится все более важным. Необходимость измерения расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей присутствует каждый день. Не существует единой, всеобъемлющей технологии, подходящей для любых применений, поэтому в нашем ассортименте расходомеров вы можете найти наиболее подходящий для вашего применения вариант прибора.
Преимущества
От единичных измерительных точек с возможностью коммуникации до полноценных решений для высокоуровневых систем: вы всегда можете рассчитывать на то, что мы адаптируем наше оборудование под ваши требования.
Вместе с автоматизированным контролем процессов и передовыми интерфейсами коммуникации, измерение расхода распространилось во многих новых областях применения в последние годы.
Вы можете подобрать оптимальный принцип измерения: электромагнитного, измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса или термально-массового принципа, а также измерение объемного расхода на основе вихревого или ультразвукового принципа измерения.
Преимущества накладных расходомеров в промышленных процессах
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
Для максимальной гибкости: накладные расходомеры для неинвазивных измерений без прерывания процесса; не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации и обладают рядом других преимуществ
Высокая точность и новые возможности благодаря многопараметрической кориолисовой измерительной технологии, а также полное соответствие отраслевым требованиям
Product center for flow measuring technology and fluid management solutions
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .