Измеряемые величиныСтандартная дальность видимости, значение K
Диапазон измеренияСтандартная дальность видимости: 10 ... 500 м / 10 ... 16 000 м Диапазон выходного сигнала свободно регулируется
Диапазон температур окружающей среды-30 °C ... +55 °C
Класс защитыIP69K
Приборы для измерения дальности видимости
В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Информация о приборах для измерения дальности видимости
Приборы для измерения дальности видимости позволяют определить дальность видимости на автомобильных дорогах, морских путях и на метеостанциях. Они также измеряют видимость в туннелях. Приборы для визуального измерения дальности способны достоверно обнаруживать туман, поскольку могут четко отличить его от листвы и других элементов растений, расположенных на оптическом пути луча, а также от загрязнений на линзе. Благодаря прочному корпусу и длительным интервалам между техническими обслуживаниями эти измерительные приборы идеально подходят для использования на открытом воздухе.
Более 60 лет опыта работы в туннелях с прицелом на будущее
Поскольку плотность движения на дорогах растет, в будущем необходимо найти способы увеличить эксплуатационную доступность туннелей и одновременно повысить безопасность водителей и пользователей туннелей. На протяжении 60 лет наша компания помогает водителям решить эту задачу, предлагая инновационные решения не только для измерения видимости и качества воздуха в повседневной работе, но и для измерения низкого давления воздуха и обнаружения дыма в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность при вождении в туннелях от начала до конца
Ассортимент датчиков для тоннелей от нашей компании предназначен для использования в городских и наземных тоннелях, а также для тоннелей в системах железных дорог и метро. Независимо от того, идет ли речь о рутинной работе или о чрезвычайных ситуациях, наша компания предлагает своим клиентам универсальные решения практически для всех задач, связанных с мониторингом в тоннелях.
Наша продукция позволяет измерять:
Воздушный поток: скорость и направление
Качество воздуха: окись углерода CO, окись азота NO, двуокись азота NO2
Контроль плотности тумана: дальность видимости
Видимость: Значение K (показатель вязкости)
Безопасность дорожного движения: обнаружение превышений допустимой высоты
Раннее обнаружение очагов возгорания: дым
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Traffic sensorsPDF, 8.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Узнайте, как мониторинг состояния обеспечивает более безопасную, эффективную и экономически выгодную эксплуатацию туннелей в амстердамском туннеле Гааспердаммер.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .