Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Устройства для измерения частиц

Мониторинг частиц в выбросах и воздухе помещений

заглавное изображение устройств для измерения частиц
9 Продукты
Сортировать по:
Фильтр

Устройства для измерения частиц

В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.

Информация об устройстве для измерения частиц

Устойчивая защита окружающей среды зависит от обнаружения и точного измерения выбросов пыли и частиц. Это связано с тем, что частицы пыли, образующиеся прежде всего на промышленных предприятиях, оказывают значительное воздействие на людей и природные территории. Кроме того, все большее значение приобретает мониторинг частиц в воздухе помещений. Благодаря обширному ассортименту продукции для малых и больших диапазонов измерений и диаметров газоходов компания предлагает оптимальные решения даже для сложных измерительных задач, таких как измерение пыли в жирных газах. Доступны также устройства, прошедшие проверку на пригодность, и устройства с автоматической проверкой нулевой и контрольной точек. В некоторых приборах можно выбрать такие функции, как контроль загрязнения или автоматическую самобалансировку, которые дополняют отличные характеристики предлагаемых приборов для измерения пыли.

Измерение содержания пыли

В зависимости от граничных условий для определения концентрации пыли лучше подходит измерение рассеянного света или коэффициента пропускания. При использовании принципа измерения коэффициента пропускания светового потока расчет основан на ослаблении светового луча за счет его поглощения частицами. При использовании принципа измерения рассеянного света возможны два варианта: при обратном рассеянии измеряется свет, отраженный от частиц. При рассеянии в прямом направлении в качестве измеряемой величины выступает рассеянное в результате преломления или дифракции в прямом направлении падающего света излучение. Для оптимального решения различных задач в области измерения наша компания предлагает все эти принципы измерения в своих устройствах для измерения пыли.

Измерение рассеянного света: Верный выбор для измерения малых концентраций пыли

При измерении рассеянного света излучаемый свет рассеивается от частиц, содержащихся в газовой смеси, и фиксируется чувствительным приемником. Благодаря высокой чувствительности принцип рассеянного света идеально подходит для низких концентраций пыли, даже ниже 1 мг/м³. В зависимости от требований конкретной системы и свойств частиц можно использовать прямое или обратное рассеяние. Оба принципа измерения обеспечивают получение устойчивых и воспроизводимых результатов измерений независимо от скорости газа, влажности или заряда частиц пыли. Являясь опытным производителем приборов для измерения пыли, наша компания поставляет измерительные приборы с функцией прямого и обратного рассеивания.

Измерение коэффициента пропускания светового потока: измерение при высокой концентрации пыли и неоднородных средах

Технология измерения коэффициента пропускания светового потока позволяет обнаружить затухание света частицами пыли. Приборы для измерения пыли по коэффициенту пропускания хорошо подходят для средних и высоких концентраций пыли и газоходов больших диаметров. Области применения — мониторинг выбросов и технологических процессов, а также мониторинг воздуха в помещении. Измерительные приборы осуществляют замер по всему диаметру газохода, что частично компенсирует неоднородность распределения частиц, благодаря чему клиенты могут получить очень репрезентативный результат измерения. Устройства не выпирают в газоход и поэтому не имеют прямого контакта с агрессивными технологическими газами. Дополнительная функция коррекции загрязнения компенсирует постепенное загрязнение оптических поверхностей. Результаты измерений могут быть представлены в виде концентрации пыли или в виде коэффициентов пропускания, поглощения и непрозрачности.

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Dust and particle measuring devices PDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
download icon Загрузить
document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Загрузить
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Загрузить