Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Функция
Шлюз для управления конфигурацией приборов поддерживает работу с устройствами HART через сети PROFINET
-
ЦПУ
Процессор Intel Core i5 7300U 2,6 ГГц Dual Core
-
Память
SO-DIMM DDR4, 8192 МБайт
-
Жесткий диск
CFast 64 Гб MLC
-
Питание
24 В пост. тока ± 25 %, SELV
-
Размеры (ШxВxГ)
221,5 мм x 54 мм x 248,3 мм (8,72 " x 2,12" x 9,77")
-
Протокол передачи данных
1x Ethernet RJ45 – PROFINET (ETH1)
1x Ethernet RJ45 – клиент PAM (ETH2)
1x Ethernet RJ45 – служебный интерфейс (IF Option 2) -
Системные требования
Выносные устройства ввода/вывода PROFINET
Siemens ET200SP IM155-6PN HF
Код заказа: 6ES7 155-6AU00-0CN0
Модуль HART с блоком Siemens ET200SP IM 155-6PN HF
Модуль HART, 4 входа, 2-проводный
Код заказа: 6ES7 134-6TD00-0CA1 -
Сертификаты
Маркировка CE
UL
CCC (Подача очистителя для функции Chemoclean)