Краткий обзор преимуществ
-
For applications where the thermometer is installed in locations with difficult access, like e.g. on top of tanks or in installation shafts, the temperature transmitter can be separated from the thermometer and installed in an area of easy access or a cabinet. A local display can offer additional value for operation and maintenance.
-
Comfortable handling and read-out
Optimized readability of display
Easy access for maintenance
Mounting of the transmitter in specified temperature range
Подробно о комплекте
Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты
1- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometerФиксированная компоновка:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1Электрическое подключение:1AКлеммный блокКабельный ввод присоединительной головкиA1x M20x1.5 внутр.резьбаМодель прибора:A11 -
2- F
- L
- E
- X
iTEMP TMT82 temperature transmitter
Фиксированная компоновка:TMT82- _ _ _ _ _ _ _ _
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
iTHERM ModuLine TM131
Industrial modular thermometer
iTHERM ModuLine TM131 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
-
Принцип измерения
Терморезистор
-
Характеристики / Применение
метрические размеры
модульная система измерения температуры
универсальное применение
подходит для использования во взрывоопасных зонах
с шейкой или QuickNeck
с термогильзой / защитной гильзой (металлической) или для установки в термогильзу
возможность использования со вставкой StrongSens, QuickSens
для обеспечения малого времени отклика -
Термогильза / защитная трубка
приварная защитная гильза или для использования в сочетании с термогильзой
-
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
-
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
Термогильза:
9x1,25 мм
11x2 мм
12x2,5 мм
14x2 мм
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Максимальная длина по запросу
до 4500,0 мм
-
Материал защитной трубки/термогильзы
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Сплав Alloy 600 (2.4816)
Сплав Alloy C276 (2.4819)
Сплав Alloy 446 (1.4749)
Сплав Alloy 321 (1.4541)
Оболочка: PTFE
Оболочка: тантал -
Присоединение к процессу
Резьба:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M18x1,5, M20x1,5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Накидная гайка:
M20x1,5, G1/2", G3/4"
Обжимной фитинг:
NPT1/2", G1/2", G1"
Фланец:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Форма наконечника датчика
прямой
усеченный
суженный
оптимизировано для обеспечения малого времени отклика -
Шероховатость поверхности Ra
< 1,6 мкм
-
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ... 500 °C
(-58 °F ... 932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C ... 200 °C
(-58 °F ... 392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ... 600 °C
(-328 °F ... 1112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ... 400 °C
(-58 °F ... 752 °F)
Термоэлемент:
Тип K: до 1100 °C (2012 °F)
Тип J: до 800 °C (1472 °F)
Тип N: до 1100 °C (2012 °F) -
Макс. рабочее давление (статическое)
в зависимости от конфигурации, до 100 бар
-
Погрешность
Класс AA по IEC 60751
Класс A по IEC 60751
Класс B по IEC 60751
Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230
Класс 1 или 2 по IEC 60584-2 -
Время отклика
сверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с
в зависимости от конфигурации -
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Сертификаты взрывозащиты
ATEX
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx
EAC Ex
CSA C/US -
Взрывозащита
SIL, MID, DNV/GL
iTEMP TMT82 temperature transmitter
The iTEMP TMT82 is a highly reliable, accurate and long-term stable temperature transmitter for industrial processes requiring high availability. The versatile 2-channel device converts universal sensor inputs such as thermocouples or RTD into stable, scalable 4 to 20 mA output signals and HART® communication. With its built-in smart sensor monitoring capability and diagnostic status information according to NAMUR NE 107, the SIL 2, SC3 certified transmitter increases process safety and uptime.
-
Принцип измерения
Встраиваемый преобразователь
-
Вход
2 x ТС, ТП
-
Выходные сигналы
1 аналоговый 4...20 мА / HART
-
Напряжение питания
11...42 В пост. тока
-
Протокол
Протокол HART
-
Монтаж
Клеммная головка формы B или корпус для установки на DIN-рейку
-
Погрешность
(Pt100) <= 0,1K (цифровая форма) + 0,03% (установленный диапазон)
-
Гальваническая изоляция
Да
-
Взрывозащита
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II3G Ex ic IIC T6
ATEX II2D Ex tb IIIC Db
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II3G Ex nA IIC T6
ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
CSA IS, NI I / 1+2/A-D
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM IS,NI I / 1+2/A-D
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D
EAC Ex ia IIC T6 Ga
EAC Ex d IIC T6 Gb
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6
NEPSI Ex d IIC T6 Gb
NEPSI Ex nAL II T4/T5/T6