Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad S TR62
Термометр сопротивления, взрывозащищенный EEx-d или
EEx-ia, со съемной вставкой, в сборе со штуцером и гайкой для
соединения с термогильзой. Электронные преобразователи PCP
(4...20 мА), HART® или PROFIBUS-PA®.EN RU 01/07/2005Язык:
Русский
Версия:
01/07/2005
Размер файла:
445.6 KB
Имя файла:
TI281TRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad S TR62, TC62 Техническое описание
Модульный термометр с возможностью комплектации вставкой для RTD или TC
EN RU 20/01/201606/06/201209/02/2012Язык:
Русский
Версия:
20/01/2016
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI01024TRU_0316.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RU 28/03/202320/12/2021Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN RU 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Язык:
Английский
Версия:
20/02/2023
Размер файла:
471.3 KB
Имя файла:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN RU 30/08/202315/05/2023Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN RU 27/04/202331/07/2020Язык:
Английский
Версия:
27/04/2023
Размер файла:
471.5 KB
Имя файла:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN RU 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Язык:
Английский
Версия:
28/07/2025
Размер файла:
465.3 KB
Имя файла:
XA00044REN_2225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcЯзык:
Китайский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN RU 17/07/202410/03/202002/11/2016Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TX6x
Термометры сопротивления платиновые и преобразователи термоэлектрические
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db XEN RU 09/07/202413/03/202002/11/2016Язык:
Русский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
471.4 KB
Имя файла:
XA01450TRU_0324-00.pdf
-