Газоанализатор GM32 измеряет SO2, NO, NO2 и NH3, давление и температуру в газоходе. Прибор для быстрого и прямого замера газа без необходимости отбора проб и их транспортировки. Благодаря функции самоконтроля обеспечивается надежность измеренных значений. В случае неисправности на экране появится предупреждение. Для измерения выбросов SO2 и NO GM32 прошел испытания на пригодность в соответствии с европейским стандартом EN 15267. Также доступна модель в взрывозащищенном исполнении с расширенными функциями безопасности и усовершенствованной технической оснасткой системы.
Для мониторинга и управления в системах очистки дымовых газов, таких как денитрификационные установки, установки сероочистки и конвертеры
Контроль выбросов в соответствии с директивами ЕС или местными нормами
Характеристики прибора:
Без отбора проб, необходимости транспортировки или кондиционирования газа
Возможность одновременного измерения до четырех параметров, а также температуры и давления технпроцесса
Многочисленные независимые диапазоны измерений с высокой точностью
Автоматизированная функция самодиагностики (QAL3) без использования испытательных газов
Герметичный тип со взрывозащитой класса 2
Преимущества
Результаты измерений, проведенных непосредственно в газовом канале, характеризуются минимальными потерями
Можно измерить краткосрочные отклонения технологического процесса
Возможность выполнения выборочных измерений за счет выбора типа поперечного канала или измерительного зонда
Благодаря модульной конструкции возможно проведение быстрого обслуживания на месте
Длительные интервалы без необходимости проведения технического обслуживания
Экономичный газоанализатор для измерения в полевых условиях также доступен в взрывозащищенном исполнении
Низкая стоимость установки и эксплуатации; не требует использования испытательных газов
Исполнение с измерительным зондом Исполнение Cross-Duct Взрывозащищенное исполнение
Сертифицированные диапазоны измерения
NO 0 ... 70 мг/м³ / 0 ... 700 мг/м³ / 0 ... 1 302 мг/м³ SO2 0 ... 75 мг/м³ / 0 ... 1 000 мг/м³ / 0 ... 2 500 мг/м³ При активной длине пути измерения 1,86 м (Cross-Duct), 1,25 м (открытый измерительный зонд) или 1 м (открытый измерительный зонд, LowNO2) Газопроницаемый измерительный зонд (GPP) не отно- сится к сертифицированным по стандартам TÜV
Диапазон измерения
NH3 0 ... 30 ppm / 0 ... 2 600 ppm NO 0 ... 40 ppm / 0 ... 1 900 ppm NO2 0 ... 50 ppm / 0 ... 1 000 ppm LowNO2 0 ... 20 ppm / 0 ... 1 000 ppm SO2 0 ... 32 ppm / 0 ... 7 000 ppm Диапазоны измерения относятся к 1 м измерительного пути Диапазоны измерения зависят от сценария применения и исполнения устройства
-20 °C ... +55 °C Изменение температуры макс. ±10 °C/ч
Влажность окружающей среды
≤ 95 % Относительная влажность; без образования конденсата
Класс защиты
Стандартное исполнение: IP 65, IP 69K Взрывозащищенное исполнение: IP 65
Соответствие
Допуск для установок, требующих разрешения 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft) EN 15267 EN 14181 MCERTS GOST
Электробезопасность
CE
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонах
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the
measurement results of gas analyzers as required for a
metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose,
the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas
concentrations with a single (suitable) test gas.
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices. It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.
Услуги по ремонту позволяют быстро восстановить работоспособность системы мониторинга выбросов GM32. Кроме того, для предотвращения будущих поломок устройство проходит капитальный ремонт.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .