Керамика - один из самых твердых материалов в мире. Емкостной керамический сенсор Ceraphire от Endress+Hauser на 99.9% состоит из чистой керамики и является сухой измерительной ячейкой без заполняющего масла. Сенсор обеспечивает высокую точность и устойчивость к коррозии и абразивным средам. Кроме того, Ceraphire оптимально подходит для применений с вакуумом, а превышение номинального диапазона до 40 раз не влияет на точность измерения.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаPMC51
ИмяПреобразователь давления измерительный - Cerabar M PMC51
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаPMC71
ИмяПреобразователь давления измерительный – Cerabar S PMC71
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления60бар
Макс. значение измерения400м H2O
Смачиваемые частиКерамика Alloy C 316L Monel PVDF
Материал мембраны процессаКерамика
Рабочий диапазон100 мбар...40 бар (1,5...600 psi) отн./абс.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .