Технологическая арматура Unifit CPA842 отвечает высочайшим требованиям по очистке и стерилизации без прерывания процесса. Она обеспечивает легкий монтаж датчиков pH/ОВП, кислорода, проводимости или роста клеток в резервуарах и трубопроводах в гигиенических и стерильных областях применения. Конструкция Unifit разработана в соответствии с EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA и USP 88 (класс VI).
Арматура Unifit CPA842 предназначена для фиксированной установки в резервуарах и трубах в следующих областях применения:
Пищевая промышленность
Биотехнология
Химическая промышленность
Подходит для работы при давлении до 16 бар (нержавеющая сталь).
Преимущества
Гигиеническая конструкция, соответствующая EHEDG (класс I), стандарту 3-A 74-05, FDA, ASME BPE и USP 88 (класс VI), предотвращает перекрестное загрязнение
Защита от загрязнения — герметичное встроенное уплотнение электрода
Электронная полировка поверхности (Ra=0,38 мкм или 0,76 мкм) препятствует образованию отложений
Возможность очистки на месте (CIP) и стерилизации на месте (SIP)
Гибкая адаптация ко всем областям применения благодаря большому выбору гигиенических присоединений к процессу
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Гигиеническая арматура с соответствующими присоединениями к процессу – электроды -12 мм – с предохранительной защитой (опция) – с контролем утечек (опция)
Материал
Держатель: нержавеющая сталь 1.4404 Уплотнение: EPDM, FKM, FFKM, соответствие FDA, USP класс VI
Габаритные размеры
Погружная длина: 29,5...86,5 мм
Рабочая температура
-15...140 °C (+5...280 °F)
Рабочее давление
макс. 16 бар до 140°C
Подключение
DN25 стандартный, DN25 B.Braun, зажим 1,5’’ (короткий и длинный), зажим 1,5’’ под углом 15°, зажим 2", Varivent, тип N, молочная муфта DN50
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .