Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0-14
-
Рабочая температура
макс. 110°C
-
Рабочее давление
макс. 10 бар
Область применения
Orbipore CPS91 это аналоговый датчик для измерения pH в сильно загрязненных или волокнистых средах, суспензиях, эмульсиях или реакциях осаждения. Открытая диафрагма предотвращает загрязнение и гарантирует самые надежные измерения в экстремальных условиях процесса.
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Загрязненные среды и механические примеси
- Суспензии
- Реакции осаждения
- Эмульсии
С сертификатами ATEX, FM, CSA и ТР ТС для применения во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Открытая диафрагма для применения в сильно загрязненных средах
Низкие трудозатраты на техническое обслуживание и длительный срок службы благодаря стабилизированному гелю
Отсутствие зависимости от колебаний давления и температуры
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Orbipore CPS91D and CPS91 Technical Information
pH electrodes, analog or with digital Memosens technology
EN RU 31/10/201501/02/200801/03/2004Язык:
Английский
Версия:
31/10/2015
Размер файла:
415.7 KB
Имя файла:
TI00375CEN_1415.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH и ОВП
Датчики с цифровой технологией Memosens и аналоговые датчики
EN RU 04/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
04/05/2020
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0320.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Язык:
Английский
Версия:
21/10/2021
Размер файла:
493.2 KB
Имя файла:
XA00028CEN_1121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 12/06/2025Язык:
Русский
Версия:
12/06/2025
Размер файла:
493.8 KB
Имя файла:
XA03537CRU_0125-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
427.3 KB
Имя файла:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Аналоговые датчики pH/ОВП
Измерение показателей pH и ОВП
Дополнение к документу BA01572C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga X
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN RU 01/03/202218/02/202121/03/2016Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
493.1 KB
Имя файла:
XA01440CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 09/01/2026Язык:
Английский
Версия:
09/01/2026
Размер файла:
554.6 KB
Имя файла:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN RU 01/04/200701/09/1999Язык:
Английский
Версия:
01/04/2007
Размер файла:
361.7 KB
Имя файла:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsЯзык:
Английский
Версия:
02/12/2021
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Язык:
Японский
Версия:
08/02/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
-