Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
–1 500 to 1 500 mV
-
Рабочая температура
0 to 140 °C (32 to 284 °F)
-
Рабочее давление
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) (absolute)
Область применения
Memosens CPS72E – эксперт по производственным процессам с высокими требованиями. Его устойчивый к загрязнениям электрод сравнения гарантирует стабильность результатов измерения как в токсичных средах, так и в средах с низкой проводимостью. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик CPS72E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он устойчив к воздействию влаги, поддерживает лабораторную калибровку и имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных, что идеально подходит для профилактического обслуживания и использования возможностей IIoT.
Использование в химической промышленности и в технологических процессах с:
быстро изменяющимися значениями pH;
высоким содержанием электродных ядов, таких как H2S.
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Датчик устойчив к сильным кислотам, щелочам и органическим соединениям.
Его уникальная ионная ловушка предотвращает отравление диафрагмы и электрода сравнения, обеспечивая длительный срок службы датчика.
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает максимальную безопасность процесса.
Уменьшение времени простоя и увеличенный срок службы датчика сводят к минимуму эксплуатационные расходы.
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS72E
Версия на русском языке - 03/2021
Датчик измерения ОВП для применений в химической промышленности
EN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
865.3 KB
Имя файла:
TI01576CRU_0121.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS72E
Версия на русском языке - 03/2021
Датчик измерения ОВП для применений в химической промышленности
EN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
865.3 KB
Имя файла:
TI01576CRU_0121.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS72E
Датчик измерения ОВП для применений в химической промышленности
EN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
865.3 KB
Имя файла:
TI01576CRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Датчики pH CPSx1E, CPFx1E Датчики ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение показателей pH и ОВП
EN RU 20/03/202614/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
20/03/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0526-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 24/04/202509/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
24/04/2025
Размер файла:
431.7 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0325-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202115/10/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
491.8 KB
Имя файла:
XA02244CEN_0221.pdf
-