Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584
ASTM E230 и ANSI MC 96.1 -
Время отклика
t50 = 3 с
t90 = 9 с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 90 бар (1305 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-270 °C ...1.100 °C
Тип J:
-210 °C ...760 °C
Тип N:
-270 °C …1100 °C
Тип E:
-40 °C …870 °C -
Максимальная длина по запросу
до 13.000,00 мм (511,81'')
Область применения
Specially designed for applications where small size of the probe and light weight are crucial. The TMS21 can be highly customized due to its versatility. It can monitor the temperature on a very high number of points along a line just by using one process connection. It is composed of several low diameters thermocouples protected by one overall primary tube thermowell. Two different product configurations are available, with or without flexible upper thermowell-hose (for axial centering).
Light Chemical processes
Преимущества
-
High number of measuring points in a small diameter
-
Low invasiveness temperature profiling probe
-
Easy mounting and cabling
Видео
Выбор варианта Xpert
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
TI iTHERM MultiSens Slim TMS21 Многозонный датчик температуры
Минимально инвазивный многозонный датчик температуры на основе термопар для применения в нефтехимической и химической промышленности
EN RU 23/07/202525/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Язык:
Русский
Версия:
23/07/2025
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI01298TRU_0525-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Минимально инвазивный многозонный датчик температуры на основе термопар для применения в нефтехимической и химической промышленностя
хEN RU 23/07/202528/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Язык:
Русский
Версия:
23/07/2025
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA01705TRU_0525-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 25/07/2022Язык:
Английский
Версия:
25/07/2022
Размер файла:
493.5 KB
Имя файла:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA iTHERM MultiSens Slim TMS21
Многозонный датчик температуры
0/1 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN RU 23/06/202526/03/2025Язык:
Русский
Версия:
23/06/2025
Размер файла:
500.8 KB
Имя файла:
XA03521TRU_0225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TMS21
RTD/TC thermometers
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC or
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN RU 27/12/2021Язык:
Английский
Версия:
27/12/2021
Размер файла:
492 KB
Имя файла:
XA02759TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (публикация)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Язык:
Немецкий
Версия:
17/09/2018
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieЯзык:
Немецкий
Версия:
06/07/2023
Размер файла:
38.5 MB
Имя файла:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesЯзык:
Английский
Версия:
06/07/2023
Размер файла:
39 MB
Имя файла:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCЯзык:
Русский
Версия:
27/08/2024
Размер файла:
834.5 KB
Имя файла:
EACKZ7500533131204155.pdf
-