Краткие характеристики
-
Погрешность
класс A согласно IEC 60751
класс AA согласно IEC 60751 -
Время отклика
в зависимости от конфигурации
-
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 400 бар (5802 psi)
-
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181,10'')
Область применения
Термометр предназначен для тяжелых промышленных применений в условиях повышенных требований к безопасности. Области применения: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасли, химическая и нефтехимическая промышленность. Термометр выдерживает коррозионное и механическое воздействие рабочей среды благодаря защитным гильзам, выполненным из различных коррозионностойких материалов. Для повышения надежности измерения температуры, термометр опционально комплектуется нормирующим преобразователем с различными типами прокола передачи данных (4/20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus).
Для применений в любых отраслях промышленности
Особенно подходит для работы с газом и паром при высоком рабочем давлении и температуре
Диапазон измерений: –200 до +600°C
Максимальное рабочее давление: до 400 бар
Степень защиты: IP66/68
Преимущества
Высокая степень универсальности, обусловленная модульной конструкцией, в которой используются стандартные клеммные головки, соответствующие DIN EN 50446, и погружные части с любой необходимой погружной длиной
Модульность, универсальность конструкции (DIN 43772)
Удлинительная шейка для защиты встроенного нормирующего преобразователя от перегрева
Короткое время отклика при использовании суженного наконечника термогильзы (опция)
Тип взрывозащиты: Ex ia
Различные типы выходных сигналов: 4..20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Терморезистор
-
Характеристики / Применение
метрические размеры
модульная система измерения температуры
полный диапазон областей применения
подходит для использования во взрывоопасных зонах
подходит для использования при высоком рабочем давлении
фланцевое присоединение к процессу или приварное исполнение
с горловиной
с термогильзой (металлической)
возможность использования со вставкой StrongSens -
Термогильза / защитная трубка
прутковый прокат (сверление)
без термогильзы -
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
-
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
18,0 мм (0,71'')
24,0 мм (0,94'')
26,0 мм (1,02") -
Максимальная длина по запросу
до 30000,00 мм (1181,10'')
-
Материал защитной трубки/термогильзы
1.0460 (A105)
1.4571 (316Ti)
1.7335 (13CrMo4-5; F-11)
Alloy C276 (2.4819)
Duplex SAF 2205 (1.4462)
Titan Gr2 (3.7035 )
16Mo3 (1.5415) -
Дополнительное покрытие
Не определено
-
Присоединение к процессу
приварное исполнение
фланец:
DN25 PN40 B1 (EN1092)
DN40 PN40 B1(EN1092)
DN50 PN40 B1 (EN1092)
ASME 1" 150 RF (B16.5)
ASME 1" 300 RF (B16.5) -
Форма наконечника датчика
суженный
-
Шероховатость поверхности Ra
0,8 мкм (31,5 мкдюйма)
1,6 мкм (63,0 мкдюйма) -
Диапазон рабочих температур
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 400 бар (5802 psi)
-
Погрешность
класс A согласно IEC 60751
класс AA согласно IEC 60751 -
Время отклика
в зависимости от конфигурации
-
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Сертификаты взрывозащиты
ATEX II
NEPSI
IECEx
EAC Ex -
Взрывозащита
Метрология по ГОСТ
SIL (только для преобразователя)
-
-
Техническое описание (TI)
TI TR15, TC15
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 04/2023New version available in EnglishМодульный термометр с удлинительной шейкой и термогильзой из прутковой
заготовки. Выпускается с фланцем или в виде приварного блокаEN RU 26/04/202328/02/202210/09/201305/08/201311/12/2012Язык:
Русский
Версия:
26/04/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI01100TRU_0423-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Omnigrad M TR15
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 08/2002New version available in EnglishТермометр сопротивления с фланцевым или сварным
присоединением к процессу с установкой измерительного канала на
штанге и заменяемой электроникой РСР (4...20 мА), HART® или
PROFIBUS-PA®EN RU 01/07/200901/08/2002Язык:
Русский
Версия:
01/08/2002
Размер файла:
778.8 KB
Имя файла:
TI260T27ru.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 03/2023New version available in EnglishRTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RU 28/03/202320/12/2021Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 08/2023New version available in EnglishThermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN RU 30/08/202315/05/2023Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 07/2025New version available in EnglishRTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN RU 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Язык:
Английский
Версия:
28/07/2025
Размер файла:
465.3 KB
Имя файла:
XA00044REN_2225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на китайском языке - 07/2020New version available in English温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcЯзык:
Китайский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на русском языке - 07/2024New version available in EnglishТермометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN RU 17/07/202410/03/202002/11/2016Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
-
Сопроводительная документация (SD)
Версия на английском языке - 07/2021New version available in EnglishTechnical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
-
Области действия (FA)
Версия на французском языке - 12/2019New version available in EnglishCapteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
-
Области действия (FA)
Версия на английском языке - 02/2025New version available in EnglishThermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы