Краткие характеристики
-
Макс. рабочее давление (статическое)
50 бар (725 psi)
-
Макс. стандартная погружная длина
4000 мм (157,48")
-
Максимальная длина по запросу
10000 мм (393,7")
Область применения
Защитная гильза применяется для согласования резистивных датчиков температуры, например, TST414 от Endress+Hauser, в целях защиты вставки от химической коррозии. Она оборудована блокировочным винтом, закрепляющим датчик температуры в заданной позиции, и упрощает процесс замены этого датчика
Ввиду того, что толщина стенок была уменьшена, рекомендуется использовать гильзу в процессах с небольшой или средней скоростью потока.
Гильза TA414 используется с термометрами сопротивления, например TST414, для защиты чувствительного элемента от химической коррозии. Стопорный винт закрепляет термометр на месте и позволяет быстро его заменить.
Ввиду того, что толщина стенок была уменьшена, не рекомендуется использовать гильзу TA414 в процессах со значительной скоростью потока.
Преимущества
Защитная гильза TA414 применяется для согласования резистивных датчиков температуры, например TST414, в целях защиты зонда от химической коррозии
Блокировочный винт обеспечивает закрепление датчика температуры в заданной позиции и упрощает процесс замены этого датчика
Ввиду того, что толщина стенок была уменьшена, не рекомендуется использовать гильзу TA414 в процессах со значительной скоростью потока
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN RU 26/09/2005Язык:
Английский
Версия:
26/09/2005
Размер файла:
127.9 KB
Имя файла:
TI138ten.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TA414
Pipe thermowell
threaded and with fixing screw
G½" process connectionEN RU 05/11/202001/06/1998Язык:
Английский
Версия:
05/11/2020
Размер файла:
266.1 KB
Имя файла:
TI00228TEN_1320.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации
Гильзы защитные для термопреобразователей
сопротивления и преобразователей термоэлектрическихEN RU 01/12/2016Язык:
Русский
Версия:
01/12/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA01649TRU_0116.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Язык:
Немецкий
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.9 MB
Имя файла:
FA00006Tde_2325.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Язык:
Английский
Версия:
04/02/2025
Размер файла:
18.8 MB
Имя файла:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoЯзык:
Итальянский
Версия:
09/07/2024
Размер файла:
20.3 MB
Имя файла:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Язык:
Итальянский
Версия:
17/02/2020
Размер файла:
30.6 MB
Имя файла:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Язык:
French
Версия:
20/12/2019
Размер файла:
60.9 MB
Имя файла:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Язык:
Испанский
Версия:
20/04/2018
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-