Краткие характеристики
-
Погрешность
0,075% + влияние уплотнения диафрагмы
-
Рабочая температура
-40°C...400°C
(-40°F...752°F) -
Диапазон измерения давления
100мбар...40бар
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
160бар
-
Макс. значение измерения
400м для воды
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Monel
Тантал -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал,
Золото-родий
PTFE -
Рабочий диапазон
100 мбар...40 бар
(40 дюймов вод. ст...600 psi)
Область применения
Преобразователь дифференциального давления Deltabar S FMD78 с металлическими мембранами и двумя разделительными диафрагмами с капиллярной системой. Для использования во всех отраслях промышленности для непрерывного измерения перепада давления жидкостей, пара и газов. Интегрированный модуль хранения данных HistoROM упрощает управление параметрами процесса и устройства. Разработан в соответствии с IEC 61508 для использования в системах с требованиями по функциональной безопасности SIL3.
Для измерения дифференциального давления, уровня, объема или массы жидкостей.
Присоединение к процессу: резьбовое, фланцевое, pancake, гигиеническое
Температура процесса: -70 ... +400°C
Диапазон измерения: 100мбар ... +16бар;
Основная погрешность: ±0.075%
Международные и российские сертификаты взрывозащиты, EAC, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Широкое разнообразие присоединений к процессу и материалов мембраны
Новая мембрана TempC для разделительных диафрагм: минимальное воздействие температуры и низкое время отклика
Высокая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использовать в системах с требованием по функциональной безопасности SIL2/3, сертифицирован по IEC 61508
Простая пусконаладка через русифицированное меню локального дисплея или с использованием ПО (коммуникатора) по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Благодаря модульной конструкции датчик легко заменить или подобрать запчасть
Независимая системная интеграция (HART/PA/FF)
Видео
-
Принцип измерения давления
-
Новая мембрана TempC
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Дифференциальное давление
-
Характеристики
Цифровой преобразователь с металлической измерительной диафрагмой со специальным уплонением диафрагмы
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Повышенная надежность за счет функций самодиагностики
Вторичная защитная оболочка -
Напряжение питания
4...20 мА HART
10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):
Ex ia: 10,5...30 В пост. тока
PROFIBUS PA:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон) -
Погрешность
0,075% + влияние уплонения диафрагмы
-
Длительная стабильность
0.08 % от верхнего значения диапазона в год
0.14 % от верхнего значения диапазона за 5 лет
0.27 % от верхнего значения диапазона за 10 лет -
Рабочая температура
-70°C...400°C
-
Температура окружающей среды
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Рабочий диапазон
100 мбар...40 бар
(40 дюймов вод. ст...600 psi) -
Наименьший калибруемый шаг шкалы
5 мбар (0,075 фунт/кв. дюйм)
-
Сопротивление вакуума
50 мбар (0,73 psi)
-
Макс. ширина перенастройки диапазона измерения
100:1
-
Макс. избыточное давление
160 бар
(2400 psi) -
Присоединение к процессу
Мембранный разделитель (Pancake, резьба)
Фланцы (DIN, ASME)
Гигиенические соединения
Tri-Clamp ISO2852 -
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp
DIN11851
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Универсальный переходник -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал,
Золото-родий
PTFE -
Материал прокладки
Нет, приваренная разделительная диафрагма
-
Заполняющая жидкость:
Силиконовое масло,
Инертное масло,
Растительное масло
Низкотемпературное масло
Высокотемпературное масло -
Материал корпуса
316L, литой алюминий
-
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Разрешения
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты безопасности
SIL
WHG/Защита от перелива -
Сертификаты на конструкцию
NACE MR0175
EN10204-3.1 -
Гигиенические сертификаты
3A, FDA
-
Морской сертификат
GL/ABS
-
Доп. информация
Диагностические функции
Мембрана TempC -
Замена
PMD78B
-
Принцип измерения
Дифференциальное давление
-
Характеристики/Применение
Цифровой преобразователь с металлической измерительной диафрагмой со специальным уплонением диафрагмы
Модульная конструкция
Длительная стабильность
Повышенная надежность за счет функций самодиагностики
Вторичная защитная оболочка -
Доп.информация
Мембрана TempC
-
Питание / Коммуникация
4...20 мА HART:
10,5...45В DC
Ex ia: 10,5...30В DC
PROFIBUS PA /
FOUDATION Fieldbus:
9...32В DC -
Погрешность
0,075% + влияние уплотнения диафрагмы
-
Длительная стабильность
0,05% от верхнего значения диапазона в год
-
Температура окружающей среды
-50°C...85°C
(-58°F...185°F) -
Рабочая температура
-40°C...400°C
(-40°F...752°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
160бар
-
Диапазон измерения давления
100мбар...40бар
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Monel
Тантал -
Присоединение к процессу
Уплотнения диафрагм (плоские, резьбовые)
Фланцы(DIN, ASME)
Tri-Clamp ISO2852
Гигиенические присоединения -
Гигиеническое присоединение к процессу
Tri-Clamp
DIN11851
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Универсальный переходник -
Макс. значение измерения
400м для воды
-
Связь
4...20 мА HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
Сертификаты безопасности
SIL
-
Сертификат по конструкции
EN10204-3.1
NACE MR0175, MR0103 -
Гигиенические сертификаты
3A, EHEDG
-
Морской сертификат
GL/ABS
-
Опции
Модуль памяти HistoROM/M-Dat
4х-строчный дисплей
корпус из нержавеющей стали или алюминия
Раздельное исполнение корпуса -
Замена
PMD78B
-
Диапазон применения
Измерительная ячейка:
Металлическая сварная
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 04/2024New version available in EnglishИзмерение дифференциального давления и измерение давления
HART, PA, FFEN RU 01/04/202404/01/202203/12/202027/11/202023/11/2020Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI00382PRU_3524-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Язык:
Английский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6.3 MB
Имя файла:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN RU 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA00294PRU_2022.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Язык:
Русский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6 MB
Имя файла:
BA00296PRU_1616.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 08/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN RU 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA00301PRU_2022-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 07/2024New version available in EnglishDifferential pressure transmitter with metal sensors
EN RU 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Язык:
Русский
Версия:
11/07/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
BA00270PRU_2122.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2018New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Язык:
Русский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00274PRU_1816.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 12/2014New version available in EnglishCerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN RU 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Язык:
Английский
Версия:
10/12/2014
Размер файла:
579.8 KB
Имя файла:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 12/2014New version available in EnglishCearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN RU 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Язык:
Английский
Версия:
10/12/2014
Размер файла:
580 KB
Имя файла:
KA00244PA2_1514.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы