Прибор Deltabar нового поколения - надежный преобразователь давления. Простое локальное или дистанционное управление, возможность управления через приложение на мобильном устройстве и безопасное подключение через Bluetooth. PMD55B позволяет проводить техническое обслуживание по состоянию. Программное обеспечение разработано с расчетом на максимальную простоту использования. Интуитивно понятный мастер настройки помогает пользователю выполнить ввод в эксплуатацию и проверку прибора.
Диапазоны измерения давления: до 40 бар
Статическое давление: до 250 бар
Точность: до ±0,055 %
Преимущества
Беспроводное управление устройством помощью приложения SmartBlue. Без прерывания процесса.
Безопасное дистанционное управление защитит оборудование, находящееся в труднодоступных точках измерения, и сократит количество несчастных случаев на производстве.
Сокращение систематических отказов — безошибочный ввод в эксплуатацию исполнений с SIL и контрольные испытания при помощи мастера настройки.
Read how Hölscher Wasserbau extracts, treats and reintroduces groundwater sustainably during the construction of the A-Nord high-voltage DC power line, while adhering to environmental regulations.
Thanks to the inline measuring device Proline Teqwave MW 500, several areas of sludge management at the Bändlegrund wastewater treatment plant in Weil am Rhein (Germany) could be optimized.
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Promag Proline P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Доп.информация
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Питание / Коммуникация
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Длительная стабильность
0,05 % ВПИ/год 0,13 % ВПИ/ 5 лет 0,23 % ВПИ/ 10 лет
Температура окружающей среды
-40°C...+85°C
Рабочая температура
-40°C...+110°C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
250 бар
Диапазон измерения давления
30 мбар ... 40 бар
Смачиваемые части
316L, AlloyC
Присоединение к процессу
NPT 1/4-18, RC1/4"
Связь
4...20 мA HART
Сертификаты/Нормативы
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Сертификаты безопасности
SIL
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Сертификаты на работу с питьевой водой
NSF, KTW
Диапазон применения
None
Принцип измерения
Дифференциальное давление
Характеристики
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Напряжение питания
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Погрешность
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Длительная стабильность
0,05 % ВПИ/год 0,13 % ВПИ/ 5 лет 0,23 % ВПИ/ 10 лет
Рабочая температура
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Температура окружающей среды
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Рабочий диапазон
10 мбар ... 40 бар
Макс. избыточное давление
250 бар
Присоединение к процессу
NPT 1/4-18, RC1/4"
Связь
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Сертификаты/Разрешения
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Сертификаты безопасности
SIL
Сертификаты на конструкцию
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Сертификаты на питьевую воду
NSF, KTW
Доп. информация
Технология Heartbeat Bluetooth® приложение SmartBlue App, Светодиодный модуль, RFID TAG для простой идентификации, Подключение по принципу "plug and play"
Принцип измерения
Перепад давления
Заголовок для продукта
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Функции датчика
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Особенности преобразователя
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Смачиваемые материалы
316L, Alloy
Диапазон измерения
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Диапазон температур продукта
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Диапазон окружающей температуры
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий
Дисплей/Настройка
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Выходные сигналы
4...20 mA HART
Цифровая связь
HART
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, CSA, IECEx
Функциональная безопасность
SIL
Сертификаты на материалы
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Принцип измерения
Перепад давления
Заголовок для продукта
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Функции датчика
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Особенности преобразователя
Bluetooth® Operation and maintenance Smartblue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Смачиваемые материалы
316L, Alloy
Диапазон измерения
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Диапазон температур продукта
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Диапазон окружающей температуры
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Материал корпуса преобразователя
Алюминий
Дисплей/Настройка
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Product root: PMC51B-, PMC71B-, PMD55B-, PMD75B-, PMD78B-, PMP51B-, PMP71B-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Protection: Ex d Zone 0/1, Ex d Zone 1, Ex i Zone 0, Ex i Zone 0/1, Ex i Zone 1, Ex t Zone 20/21, Ex t Zone 21, Ex t Zone 22
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .