Новое поколение
Для измерения уровня жидкости с возможностью образования плотного пара или аммиака
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики/Применение
Характеристики/Применение
Питание / Коммуникация
2х-проводная схема подключения (HART / PROFIBUS PA / Foundation Fieldbas)
Температура окружающей среды
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Гигиеническое присоединение к процессу
Связь
4 ... 20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Сертификаты/Нормативы
ATEX FM CSA TIIS IECEx WHG/Защита от перелива SIL NACE GL морской EN10204-3.1 NEPSI
Опции
DN80/DN100 для монтажа на байпасах/измерительных колодцах
Наиболее популярные загрузки
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Версия на русском языке - 05/2008
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
EN
RU
DE FR IT JA PL ZH
01/10/2012
28/06/2011
31/01/2011
30/07/2010
17/12/2009
Язык:
Русский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
10.7 MB
Имя файла:
TI345F00ru0508.pdf
Micropilot M FMR230, 231
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION
Fieldbus
Версия на русском языке - 07/2010
Описание функций радарных уровнемеров FMR230 и FMR231.
EN
RU
CS DE ES FR IT JA PL
30/07/2010
03/08/2006
31/12/2005
22/12/2003
24/03/2003
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA221FRU.pdf
137
документы
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Китайский
01/10/2012
28/06/2011
31/01/2011
30/07/2010
17/12/2009
Язык:
Русский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
10.7 MB
Имя файла:
TI345F00ru0508.pdf
Micropilot M FMR230, 231
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION
Fieldbus
Описание функций радарных уровнемеров FMR230 и FMR231.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский
30/07/2010
03/08/2006
31/12/2005
22/12/2003
24/03/2003
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA221FRU.pdf
Радарный уровнемер FMR230 для непрерывного бесконтакного измерения уровня. Выходной сигнал HART. Руководство по эксплуатации.
EN
RU
Чешский Немецкий French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
28/06/2011
30/07/2010
31/08/2006
01/12/2005
01/12/2003
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA218FRU.pdf
Micropilot M FMR230
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
RU
Немецкий French
28/06/2011
30/07/2010
31/08/2006
31/12/2005
25/10/2004
Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00225FEN_1311.pdf
Руководство по эксплуатации на уровнемер в исполнении с выходным сигналом Foundation Fieldbus
EN
RU
Немецкий French
28/06/2011
30/07/2010
31/10/2008
30/06/2007
31/05/2006
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
7.5 MB
Имя файла:
BA228FRU.pdf
Micropilot M FMR230
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
RU
Немецкий French Китайский
28/06/2011
31/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
707.8 KB
Имя файла:
KA01002FEN_1311.pdf
Micropilot M FMR230
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
RU
Немецкий French Китайский
28/06/2011
31/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
686.5 KB
Имя файла:
KA01000FEN_1311.pdf
Weather protection cover
Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12, T12 and F23 housing.
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Голландский
31/05/2007
Язык:
Английский
Версия:
31/05/2007
Размер файла:
151 KB
Имя файла:
KA137Fa6_0507.pdf
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
EN
RU
Немецкий
20/04/2021
Язык:
Английский
Версия:
20/04/2021
Размер файла:
188.7 KB
Имя файла:
KA00594F_A2.pdf
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN
RU
Немецкий
15/04/2021
Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
532.2 KB
Имя файла:
KA00512F00_A2.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Разъем. 3-полюс., M12, уплотн.
Set of screws housing F12/T12/F23
Номер чертежа
Код заказа
12
535720-9020
Номер чертежа
Код заказа
65
535720-9010
крышка F12/T12 алюм., окно, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Номер чертежа
Код заказа
20
517391-0011
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Номер чертежа
Код заказа
25
518710-0020
Крышка клеммн. отсек. F12/F23
Номер чертежа
Код заказа
11
52006026
крышка F23 316L, смотр. окно, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52018670
Номер чертежа
Код заказа
20
52018671
Уплот.кольцо 113.9x3.63 EPDM, 5 шт
Номер чертежа
Код заказа
21
71092209
крышка клеммн. отсек. F12, FHX40
Номер чертежа
Код заказа
11
52019062
Номер чертежа
Код заказа
11
52005643
клеммн. модуль 4-полюс., HART, 2х-пров.
Номер чертежа
Код заказа
35
52006197
клеммн. модуль 4-полюс., PA, FF
Номер чертежа
Код заказа
35
52012156
Клеммн.мод. Ex d, 4-пол., 2wr,HART,T12
Номер чертежа
Код заказа
35
52013302
Клемм.мод. Ex d, 2-пол.,2wr,PA/FF,T12
Номер чертежа
Код заказа
35
52013303
клеммн.модуль 4p, HART, ferrit, (F12)
Номер чертежа
Код заказа
35
52014817
клем. модуль 4p, PA/FF, ferrit, (F12)
Номер чертежа
Код заказа
35
52014818
Клемм.модуль 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Номер чертежа
Код заказа
35
52018949
Клеммн.модуль 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Номер чертежа
Код заказа
35
52018950
HF module Micropilot II/M 6.3GHz
Номер чертежа
Код заказа
31
517260-0063
эл.модуль FMR23x/FMR24x, Ex, PA, v4.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71023758
эл.модуль FMR23x/FMR24x, Ex, HART,v4.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71023757
Эл.модуль FMR23x/FMR24x, Ex, FF, v4.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71023759
Номер чертежа
Код заказа
40
52026443
рупор FMRx3x, DN80/3", AlloyC4
Номер чертежа
Код заказа
55
52005994
рупор FMRx3x, DN100/4", AlloyC4
Номер чертежа
Код заказа
55
52005995
рупор FMRx3x, DN150/6", AlloyC4
Номер чертежа
Код заказа
55
52005996
рупор FMRx3x, DN200/8", AlloyC4
Номер чертежа
Код заказа
55
52005997
рупор FMRx3x, DN250/10", AlloyC4
Номер чертежа
Код заказа
55
52005998
рупор FMR230, DN80/3", 316/316L, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52008994
Рупор FMR230, DN100/4", 316/316L, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52008995
Рупор FMR230, DN150/6", 316/316L, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52008996
Рупор FMR230, DN200/8", 316/316L, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52008997
Рупор FMR230, DN250/10", 316/316L, 3.1
Номер чертежа
Код заказа
55
52008998
Рупор FMRx3x, DN80/3", 316/316L
Номер чертежа
Код заказа
55
52021131
Рупор FMRx3x, DN100/4", 316/316L
Номер чертежа
Код заказа
55
52021132
Рупор FMRx3x, DN150/6", 316/316L
Номер чертежа
Код заказа
55
52021133
Рупор FMRx3x, DN200/8", 316/316L
Номер чертежа
Код заказа
55
52021134
рупор FMRx3x, DN250/10", 316/316L
Номер чертежа
Код заказа
55
52021135
Антенна для FMR230, без рупора
Номер чертежа
Код заказа
50
FMR230X-
Компл.адаптации, корпус F12, 2-х пров.,
переходник HF-test кабель 6GHz
Инструмент для отсоед. кабеля антенны
Переход.кабель FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x
Каб.перех.FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
ВЧ тест-кабель 6ГГц + резистор
Модифицир. заводск.таблич.,невзрывобез.
Выносн. блок управления с дисплеем FHX40
Номер чертежа
Код заказа
40
FHX40-
Кронштейн FHX40 для монтаж.на труб.1"/2"
Protective cover for housing T12/F12, SS
Удлинитель антенны металлический FAR10
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все