Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Бесконтактный монтаж: любой
Внутри установки:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
С ВТ-адаптером:
до +450 °C (+842 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Бесконтактный монтаж: любой
Внутри установки:
0,5 ... 6,8 бар (7,2 ... 99 psi) абс.
С ВД-адаптером:
до +21 бар (+305 psi) абс. -
Мин. плотность измеряемого продукта
Доля твердых частиц: > 10 г/л
Область применения
Микроволновый барьер FDR56 обеспечивает обнаружение на основе бесконтактной процедуры. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, обычных скважинах или скважинах со свободным падением жидкости. Измерение может осуществляться снаружи через корпус контейнера, изготовленного из неметаллических материалов. Подходит в качестве переключателя уровня для контроля и учета всех типов сыпучих продуктов. Взаимодействует с излучателем FQR56.
К типичным сыпучим продуктам относятся: древесные опилки, древесная пыль или мука; гипс, цемент, зола; обрывки бумаги или картона; гравий, песок; любые сухие порошки.
Присоединение к процессу: Резьба
Температура окружающей среды: -40...+70 °C
Диапазон измерения: до 100 м
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Высокоточное измерение благодаря установке заподлицо и возможности бесконтактной установки, а также индикации мощности сигнала на приемнике.
Механическая прочность обеспечивает снижение затрат на протяжении всего жизненного цикла продукта: отсутствие износа; контактирующая с рабочей средой керамическая диафрагма датчика (опция); долгий срок службы; не требует обслуживания
Возможность позиционирования корпуса электронной вставки на 360°, что позволяет выбирать оптимальное положение прибора после монтажа
Прямое подключение напряжения питания (сразу для излучателя и приемника или по отдельности)
Механическая совместимость с микроволновыми барьерами FQR50/FDR50, возможность использовать существующие технологические подключения, а также аксессуары, такие как фланцы адаптера, монтажные скобы и смотровые стекла
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Микроволновый барьер
-
Характеристики/Применение
Трансивер
Бесконтактное определение предельного уровня и контроль расхода
Обнаружение, подсчет и позиционирование объектов
Мониторинг точек передачи материалов
Обнаружение и анализ отложений и загрязнений
Монтаж:
Бесконтактный монтаж (окно для передачи) или фронтальный монтаж заподлицо (контактное соединение) -
Доп.информация
Диапазон измерений: макс. 100 м
-
Питание / Коммуникация
85 ... 253 В перем. тока
20 ... 60 В пост. тока/ 20 ... 30 В перем. тока -
Температура окружающей среды
-40 °C...+70 °C
(-40°F...+158°F) -
Рабочая температура
Бесконтактный монтаж: любой
Внутри установки:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
С ВТ-адаптером:
до +450 °C (+842 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Бесконтактный монтаж: любой
Внутри установки:
0,5 ... 6,8 бар (7,2 ... 99 psi) абс.
С ВД-адаптером:
до +21 бар (+305 psi) абс. -
Мин. плотность измеряемого продукта
Доля твердых частиц: > 10 г/л
-
Смачиваемые части
Бесконтактный монтаж:
отсутствуют смачиваемые части
Внутри установки:
316Ti или алюминий;
PTFE или керамика -
Присоединение к процессу
1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
-
Гигиеническое присоединение к процессу
Бесконтактный монтаж
-
Связь
Релейный выход SPDT
Сингал состояния
4 ... 20 мА -
Сертификаты/Нормативы
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
-
Сертификат по конструкции
EN10204-3.1
-
Опции
Смотровое окошко
Переходник для высоких температур
Переходник для высокого давления
Монтажный кронштейн
FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55 -
Компоненты
Преобразователь: FQR56
-
Диапазон применения
Доля твердых частиц: < 10 г/л
-
-
Техническое описание (TI)
Soliwave FQR56/FDR56. Микроволновый барьер.
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 12/2010New version available in EnglishМикроволновый барьер Soliwave FQR56/FDR56. Техническое
описание.EN RU 17/06/202406/12/202308/06/202012/09/201806/07/2018Язык:
Русский
Версия:
23/12/2010
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI00443FRU_1210.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR51
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 02/2025New version available in EnglishInsertion adapter with venting element
EN RU 27/02/202511/12/202316/10/2017Язык:
Английский
Версия:
27/02/2025
Размер файла:
510.3 KB
Имя файла:
TI01368FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR55
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 04/2025New version available in EnglishWave guide for separation of process and measuring device
EN RU 23/04/202516/10/2017Язык:
Английский
Версия:
23/04/2025
Размер файла:
408.2 KB
Имя файла:
TI01372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
FAR52 Резьбовой/приварной переходник
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 10/2017New version available in EnglishТехническая информация
FAR52
Резьбовой/приварной переходникEN RU 25/07/202527/02/202516/10/2017Язык:
Русский
Версия:
16/10/2017
Размер файла:
233.8 KB
Имя файла:
TI01369FRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR54
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 06/2019New version available in EnglishPlug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN RU 26/06/201909/08/201816/10/2017Язык:
Английский
Версия:
26/06/2019
Размер файла:
345.8 KB
Имя файла:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Техническое описание (TI)
FAR50 Приварной штуцер с заглушкой из PTFE и ответным фланцем с вентиляционным элементом
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2019New version available in EnglishТехническая информация
FAR50
Приварной штуцер с заглушкой из PTFE и ответным фланцем с вентиляционным
элементомEN RU 27/02/202520/07/202126/06/201916/10/2017Язык:
Русский
Версия:
26/06/2019
Размер файла:
261.1 KB
Имя файла:
TI01362FRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR53
-
Техническое описание (TI)
Версия на английском языке - 10/2017New version available in EnglishSpacer tube
EN RU 16/10/2017Язык:
Английский
Версия:
16/10/2017
Размер файла:
433.9 KB
Имя файла:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Soliwave FQR56/FDR56
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 06/2024New version available in EnglishMicrowave barrier
EN RU 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/2018Язык:
Английский
Версия:
17/06/2024
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA01684FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 12/2023New version available in EnglishMicrowave barrier
EN RU 06/12/2023Язык:
Английский
Версия:
06/12/2023
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01574FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Инструкция по эксплуатации Soliwave FQR56, FDR56
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 10/2011New version available in EnglishИнструкция по эксплуатации Soliwave FQR56, FDR56.
Микроволновый барьерEN RU 30/08/202129/06/201627/04/201601/04/201617/06/2014Язык:
Русский
Версия:
27/10/2011
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA00291FRU_1011.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы