Область применения
Электронный преобразователь используется для определения предельного уровня в резервуарах с жидкостями, а также во взрывоопасных зонах. Также подходит для предотвращения перелива в резервуарах с легковоспламеняющимися или негорючими жидкостями, способными нанести ущерб водным объектам. Двухточечное управление и определение предельного уровня. Идеально подходит для применения в системах ПАЗ до SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 при использовании приборов Liquiphant с электронной вставкой FEL56 или FEL58
Изолирующий усилитель с входом по NAMUR для монтажа на DIN-рейку или отдельной установки.
Температура окружающей среды: -20 до +50°C )
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от переполнения WHG, морской сертификат
Преимущества
Nivotester FTL325N для подключения одного, двух или трех измерительных модулей (1-, 2- или 3-канальных приборов)
Искробезопасные сигнальные цепи Ex ia для использования датчиков во взрывоопасных зонах
Степень полноты функциональной безопасности до SIL2 за счет мониторинга измерительной линии
Корпус для DIN-рейки, упрощающий последовательный монтаж на стандартных рейках в распределительных шкафах
Простота подключения с использованием сменных клеммных блоков
Интерфейс NAMUR по EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) или IEC 60947-5-6 для подключения датчиков NAMUR или электронных вставок
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Nivotester FTL325N
Вибрационный
EN RU 29/09/202028/06/201924/09/201501/03/2003Язык:
Русский
Версия:
29/09/2020
Размер файла:
579.9 KB
Имя файла:
TI00353FRU_1520.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Nivotester FTL325N, 3-канальный
Преобразователь
Преобразователь с входом NAMUR для подключения любого датчика NAMUREN RU 29/09/202028/06/2019Язык:
Русский
Версия:
29/09/2020
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA01973FRU_0220.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Nivotester FTL325N, одноканальный Инструкция по эксплуатации
Nivotester FTL325N; преобразователь, одноканальный с входом NAMUR
Для подключения любого датчика NAMUREN RU 28/06/2019Язык:
Русский
Версия:
28/06/2019
Размер файла:
639.6 KB
Имя файла:
BA01972FRU_0119.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTL325N, 3-канальный Детектор уровня со входом NAMUR
Вибрационный принцип измерения
EN RU 18/06/2024Язык:
Русский
Версия:
18/06/2024
Размер файла:
365.6 KB
Имя файла:
KA01700FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTL325N, одноканальный Детектор уровня со входом NAMUR
Vibronic
EN RU 18/06/2024Язык:
Русский
Версия:
18/06/2024
Размер файла:
359.1 KB
Имя файла:
KA01699FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325N-#1#1 Руководство по эксплуатации
Детектор уровня с входом NAMUR
EN RU 16/09/201501/02/2001Язык:
Русский
Версия:
16/09/2015
Размер файла:
745.4 KB
Имя файла:
KA00170FRU_1315.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325N, одноканальный Краткое руководство по эксплуатации
Nivotester FTL325N; преобразователь, одноканальный с входом NAMUR
Для подключения любого датчика NAMUREN RU 28/06/2019Язык:
Русский
Версия:
28/06/2019
Размер файла:
557 KB
Имя файла:
KA01433FRU_0119.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325N, 3-канальный
Вибрационный
Преобразователь уровня с входом NAMUR для подключения любого датчика
NAMUREN RU 29/09/202028/06/2019Язык:
Русский
Версия:
29/09/2020
Размер файла:
887.4 KB
Имя файла:
KA01434FRU_0220.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTL325N-#3#3 Руководство по эксплуатации
3х-кана
льный преоб
разователь
с искр
обезопасны
м входомEN RU 16/09/201507/07/2004Язык:
Русский
Версия:
16/09/2015
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00171FRU_1315.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FTL325N
II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC Gc
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
411.4 KB
Имя файла:
XA02829FEN_0122-00.pdf
-