Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...100 бар
(1450 psi) -
Мин. плотность измеряемого продукта
Плотность: от 0,4 г/см3
(0,4 SGU)
Область применения
Liquiphant FailSafe FTL80 – датчик предельного уровня для использования во взрывоопасных зонах, имеющий все международные сертификаты. Защита от перелива FailSafe в областях применения с уровнем функциональной безопасности SIL3 без резервирования. Достоверные результаты измерения, на которые не влияют меняющиеся свойства среды, скорость потока, турбулентность, пузырьки газа, пена, вибрации или налипания.
Датчик предельного уровня жидкостей с возможностью использования в системах ПАЗ до SIL3.
Присоединение к процессу: резьбы и фланцы
Температура: -60 ... +280°C
Давление: -1 ... +100 бар
Материал датчика: 316L, Alloy C
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, морские сертификаты
Преимущества
Возможность использования в системах ПАЗ SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508), ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61511-1) и ISO 13849
Рекомендуемый межтестовый интервал 12 лет; функциональные тесты без демонтажа прибора и остановки процесса
Непрерывная самодиагностика и внутреннее резервирование
Выходной сигнал 4-20 мА (NAMUR NE 06/NE 43), простая интеграция в системы ПАЗ через преобразователь Nivotester FailSafe FTL825 с двухканальным выходом (контакты безопасности) и функцией блокировки или прямая интеграция через ПЛК
Отсутствие необходимости в регулировке: быстрый ввод в эксплуатацию
Отсутствие движущихся механических деталей: исключается износ, не требуется техническое обслуживание, обеспечивается длительный срок эксплуатации
Непрерывный контроль сенсора на наличие повреждений, коррозии, налипаний и механической блокировки
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FailSafe FTL80
Vibronic
EN RU 12/01/2026Язык:
Английский
Версия:
12/01/2026
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI01879FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85
Вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей Liquiphant
FailSafe FTL80, FTL81, FTL85EN RU 04/06/201316/07/2012Язык:
Русский
Версия:
04/06/2013
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI01026FRU_0213.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FailSafe FTL80
Vibronic
EN RU 12/01/2026Язык:
Английский
Версия:
12/01/2026
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA02595FEN_0126-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FailSafe FTL8x
Руководство по эксплуатации вибрационного
датчика предельного уровня жидкостей Liquiphant FailSafe FTL8xEN RU 04/06/201316/07/2012Язык:
Русский
Версия:
04/06/2013
Размер файла:
836 KB
Имя файла:
BA01037FRU_0213.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FailSafe FTL80
Вибрационный принцип измерения
EN RU 12/01/202612/02/2025Язык:
Русский
Версия:
12/02/2025
Размер файла:
921.7 KB
Имя файла:
KA01747FRU_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 24/02/202215/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
24/02/2022
Размер файла:
119 KB
Имя файла:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
164.3 KB
Имя файла:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
134.4 KB
Имя файла:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201416/01/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
136.4 KB
Имя файла:
EA01047FA2_0314.pdf
-