Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
F
L
E
X
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
New
Сравнить
Погрешность
+/-1 mm (0.04 in)
Рабочая температура
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Макс. значение измерения
15 m (49 ft)
Смачиваемые части
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Погрешность
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Рабочая температура
-40…+60°C (-40…+140°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Макс. значение измерения
10 m (32.8 ft)
Смачиваемые части
PVDF, PBT/PC
Погрешность
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Рабочая температура
-40…+80°C (-40…+176°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Макс. значение измерения
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Смачиваемые части
PVDF, PBT/PC
Погрешность
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Рабочая температура
-40…+80°C (-40…+176°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Макс. значение измерения
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Смачиваемые части
PVDF, PBT/PC
Рабочая температура
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Погрешность
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Рабочая температура
Standard: -40°C…125°C (-40°F…257°C) Diaphragm seal: -70°C...250°C (-94°F...482°F)
Диапазон измерения давления
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Материал мембраны процесса
316L AlloyC
Рабочий диапазон
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Рабочая температура
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...100 бар Вакуум... 1450 psi
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 г/см³ (0.4 г/см³ опция)
Рабочая температура
-52°C...+450°C (-61°F...+842°F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Any
Смачиваемые части
Non-contact
Погрешность
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Рабочая температура
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC, Gold
Рабочий диапазон
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Вам нужна помощь в выборе и определении размера вашего следующего устройства?
Удобно выбирайте, размер и настраивайте продукты, которые лучше всего подходят для ваших измерительных задач и приложений.
Стабильное качество продукта, безопасность и экономическая эффективность - важнейшие аспекты любой точки измерения уровня: будь то уровень жидкости, пастообразных и сыпучих продуктов или сжиженных газов в резервуарах, силосах или других контейнерах. Для непрерывного измерения уровня, определения раздела фаз, плотности или предельного уровня можно использовать различные принципы измерения. Специалисты Endress+Hauser готовы помочь вам на любой стадии: от планирования, пусконаладки до обслуживания ваших измерительных точек.
Очень компактный, исключительно мощный: Compact Line
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for your level measurement.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
All the advantages of the Compact Line for hygienic applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries.
All the advantages of our new Micropilot FMR10B, FMR20B and FMR30B for Water, Wastewater & Waste, Mining, Minerals and Metals and utilities across all industries.
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Измерение уровня: обзорная брошюра
Приборы измерениия уровня в жидкостях и сыпучих продуктах
Загрузить
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все