Безопасность процессов в управлении химическим производством крайне важна, в особенности при работе с материалами, опасными для людей, окружающей среды и инфраструктуры. Обеспечение соответствия нормам безопасности при производстве продукта, высокой производительности и экономической эффективности – основная задача современного производителя химической продукции.
Ключевые факты
234 млн
тонн аммиака
составит прогнозируемый мировой спрос на аммиак к 2021 году, согласно итоговому отчету Fertilizer Outlook на ежегодной международной конференции Ассоциации производителей удобрений (IFA) в 2017 году.
Повышение безопасности ваших химических процессов
Пролистайте представленные ниже технологические процессы и узнайте, как Endress+Hauser работает с важнейшими параметрами заказчика.
Безопасное измерение расхода в реакторе циклического действия с помощью искробезопасного прибора с двухпроводным подключением.
Уучет продукта в процессе дистиляции для получения надежных данных, например, об измеренном уровне аммиака.
Используйте всего один прибор для измерения температуры в нескольких точках с нашими датчиками MultiSens Flex TMS01 и TMS02 (соответствующими стандартам по регулированию давления, такими как PED, ASME VIII).
Безопасное измерение расхода в реакторе циклического действия с помощью искробезопасного прибора с двухпроводным подключением.
Уучет продукта в процессе дистиляции для получения надежных данных, например, об измеренном уровне аммиака.
Используйте всего один прибор для измерения температуры в нескольких точках с нашими датчиками MultiSens Flex TMS01 и TMS02 (соответствующими стандартам по регулированию давления, такими как PED, ASME VIII).
Точное измерение для поддержания качества производимой продукции
Поддержание стабильно высокого качества и чистоты продукции требует наличия надежных, понятных и точных средств измерения важнейших параметров процесса, такие же средства необходимы для поддержания его безопасности и эффективности.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser оснастит ваш циклический реактор приборами для измерения расхода и уровня с двухпроводным подключением, реализовав на их основе точное измерение без лишних затрат на кабели и потребности в дополнительной емкости в кабельных лотках:
- Повышение безопасности – искробезопасный выход
- Улучшенная защита – комплексная концепция обеспечения безопасности Ex ia с международной сертификацией
- Предотвращение простоев завода благодаря средствам поддержки быстрого принятия решений в случае неполадок (по NE 107)
- Легкое выполнение процедур контрольной проверки – технология Heartbeat
Определение уровня аммиака в сепараторе
Выпаривание жидких химических продуктов, например, водных растворов аммиака или спиртов – опасный технологический процесс. При его эксплуатации крайне важно поддерживать определенные уровни материалов, а контроль за этими уровнями требует применения сложнейших и точнейших приборов и технологий.
Наши экспертные знания в этой области
Инновационный прибор Endress+Hauser LevelflexFMP54 обеспечивает компенсацию в газообразной фазе — прекрасное решение для точного измерения уровня в средах с газом высокой плотности:
- Технология управления данными HistoROM для простоты и оперативности ввода в эксплуатацию, обслуживания и диагностики
- Экономия времени и затрат – легкое проведение контрольной проверки согласно SIL/WHG
- Повышенная безопасность процесса благодаря двойному керамическому газонепроницаемому уплотнению
- Возможности получения данных в реальном времени и диагностические функции на основе протокола HART
Определение температуры аммиака в резервуаре хранения
Газообразный аммиак при комнатной температуре токсичен, поэтому рекомендуется хранить его в жидком состоянии при -33 °C (-27,4 °F). Для предотвращения локальных перегревов важно измерять как температуру жидкости, так и температуру стенок резервуара, при этом доступ в заполненный резервуар крайне затруднен, поэтому применяемые датчики должны быть высокопрочными и точными.
Наши экспертные знания в этой области
Сочетание технологии Endress+Hauser StrongSens и оборудования MultiSens TMS01 – оптимальное решение для мониторинга процесса безопасного хранения аммиака:
- Повышенная безопасность – полное построение карты резервуара (при длине до 100 м) через одно присоединение к процессу
- Сокращение затрат на техобслуживание благодаря высокой надежности датчиков
Преимущества
Безопасность химических процессов и охрана окружающей среды входят в число важнейших общественных приоритетов. Поэтому операторы химических заводов несут особую ответственность за обеспечение безопасности своего химического процесса и окружающей среды в целом. Для выполнения этих обязательств им требуется надежный партнер. Endress+Hauser оказывает содействие операторам химических заводов, а также инженерам и руководителям, отвечая на любые вопросы о своих приборах и решениях и их роли в повышении безопасности и эффективности процессов.
Ключевые факты
до 40%
сокращение времени простоев благодаря технологии управления данными HistoROM, обеспечивающей простой и быстрый ввод в эксплуатацию, обслуживание и диагностику.
Ключевые факты
50%
экономия времени благодаря простому функциональному тесту согласно SIL/WHG.
Ключевые факты
до 30%
количества точек измерения, охваченных одним прибором для измерения температуры с нашими датчиками MultiSens Flex TMS01 и TMS02 (соответствует международным стандартам по регулированию температуры, например, PED, ASME VIII).
Наше предложение
Приборы и решения Endress+Hauser полностью отвечают актуальным стандартам безопасности и охватывают критические параметры таких сложных химических процессов, как экстракция, реакция, сепарация и фильтрация, обеспечивая максимальный контроль за процессами и при этом сохраняя баланс с готовностью и безопасностью предприятия.
- Широкая модельная линейка безопасных измерительных приборов, разработанная согласно проектным требованиям к безопасности и стандартам для взрывоопасных зон: например, ATEX, FM, TIIS
- Умные датчики с уровнем функциональной безопасности до SIL 3 согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 для документирования контрольных испытаний
- Мировая сеть поддержки с экспертами по безопасности
- Семинары и учебные курсы по стандартам безопасности (такими как ATEX. SIL, WHG) и обучение персонала предприятий