Консультации по оптимизации энергопотребления

Предотвратите энергопотери, повысьте энергоэффективность и сократите затраты

Мы предлагаем не только решения по управлению энергопотреблением, но и консультационные услуги, чтобы помочь вам оптимизировать энергопотребление, распределение и поставки энергоресурсов. Мы проводим комплексный анализ ваших процессов и на его основе можем определить возможности для сокращения затрат. При этом мы учитываем потенциальное взаимодействие внутри компании. Первое в мире проектно-техническое бюро, сертифицированное в соответствии со стандартом ISO 50001, с 15-летним опытом консультирования в области энергопотребления поможет вам достичь максимально возможных результатов.

Преимущества

  • Снижение затрат за счет повышения энергоэффективности и непосредственное влияние на операционные доходы

  • Эффективная и надежная подача рабочей среды для процессов с использованием таких устойчивых источников энергии, как пар, энергия от охлаждения или нагревания, сжатый воздух, электричество или технические газы, независимо от производителя энергогенерирующего оборудования

  • Индивидуальное консультирование обеспечивает оптимальную адаптацию проектов под ваши нужды перед их реализацией, благодаря чему достигаются цели по сокращению затрат

  • Мы оказываем поддержку при внедрении системы управления энергопотреблением и при проведении энергоаудита на основе стандартов, признанных на международном и местном уровне, таких как ISO 50001 и EN 16247

Результаты

  • Анализ энергоэффективности и возможностей снижения энергопотребления по результатам энергоаудита в соответствии со стандартом EN 16247-1, прозрачность расхода энергии и затрат на энергию, определение приоритетных возможностей энергосбережения, в том числе создание списка мероприятий

  • Поддержка при проведении мероприятий и реализации возможностей энергосбережения с учетом базовых технических и экономических условий

  • Комплексная поддержка при внедрении систем управления энергопотреблением в соответствии со стандартом ISO 50001 или другими стандартами, квалифицированное сопровождение процесса сертификации и тесное сотрудничество с клиентом и сертифицирующей организацией

  • Поддержка на протяжении жизненного цикла оборудования, в том числе обнаружение и устранение утечек в сети подачи сжатого воздуха

Мы предлагаем не только решения по управлению энергопотреблением, но и консультационные услуги. ©Endress+Hauser

Индивидуальное консультирование для достижения целей по сокращению затрат

Загрузки

Выберите рынок / регион