Обеспечьте соответствие логистики CO₂ путем точного измерения
После улавливания качество и объем CO₂ должны контролироваться в рамках соглашения о передаче прав собственности между эмитентом и компанией, осуществляющей транспортировку. Очищенный CO₂ можно транспортировать по трубопроводам, железнодорожным, грузовым и морским путям. Хотя существуют различные стадии транспортировки, трубопроводы являются наиболее распространенным способом перемещения больших объемов плотной фазы CO₂. После того как CO₂ достигает конечного пункта назначения, он часто хранится в подземных соляных и горных породах, резервуарах и истощенных нефтяных и газовых пластах. В процессе хранения качество и объем CO₂ проверяются повторно, чтобы убедиться, что оговоренные параметры были соблюдены.
Система учета расхода
Точное измерение расхода в плотной фазе CO₂
Измерение потока CO₂ в плотной фазе имеет решающее значение для транспортировки по трубопроводам на большие расстояния. В этой фазе CO₂ имеет вязкость, подобную вязкости газа, но плотность, близкую к плотности жидкости, что затрудняет его измерения. Из-за необычных различий в теплофизических свойствах CO₂ в этой плотной фазе следует соблюдать особую осторожность, чтобы поддерживать температуру и давление. Система измерения расхода коммерческого узла включает в себя:
Кориолисовые массовые расходомеры для измерения плотной фазы CO₂
Полный комплект дозаторов высокого давления (до 250 бар). Сюда входят все трубопроводы, трубопроводная арматура, клапаны и другое сопутствующее технологическое оборудование, отвечающее требованиям ASME CL 2500
Соответствие стандартам и разрешениям на станцию хранения и перекачки с проточной частью и лазерным анализатором для измерения качества
Обеспечение качества CO₂ с помощью измерения количества влаги на основе TDLAS
Обеспечьте защиту трубопроводной инфраструктуры от коррозии
Загрязняющие вещества в уловленном CO₂ могут привести к возникновению опасной коррозии в стальных трубопроводах. Избыток сероводорода (H₂S), влаги (H₂O) и кислорода (O₂) способствует образованию агрессивных кислот в трубопроводе. Со временем коррозия, возникающая под действием этих кислот, приводит к утечкам или разрушению конструкции трубопровода. Газоанализаторы на оптической основе, в которых используются технологии TDLAS и QF, обладают следующими преимуществами:
Измерения следов H₂O и H₂S на фоне CO₂
Высокоточная технология TDLAS позволяет обойтись без калибровки на месте
Измерение O₂ с помощью оптической технологии QF не подвержено влиянию кислотных газов
Быстрая реакция без движущихся частей и расходных материалов
Надежные измерения с помощью заводской калибровки, отслеживаемой по NIST
CO₂, который в основном транспортируется в жидком виде морскими судами, сопряжен с определенными трудностями в области его хранения и обработки из-за низкой температуры и диэлектрической проницаемости. Радарная технология направленных волн от компании Endress+Hauser обеспечивает стабильное измерение уровня жидкости, включая следующие преимущества:
Запатентованный алгоритм оценки конца зонда и коаксиальный зонд обеспечивают точность измерений
На результаты не влияют колебания плотности и температуры процесса
Не требующая обслуживания конструкция без движущихся частей обеспечивает безопасность и доступность
Предотвращение изменения фазы CO₂ с помощью измерения температуры
Фазовая диаграмма углекислого газа сравнима с диаграммой воды. В условиях окружающей среды CO₂ является газом, и его сжижение происходит только между критической и тройной точками. Точное измерение температуры необходимо для предотвращения фазовых изменений при хранении и транспортировке CO₂, что позволяет оптимизировать меры безопасности и эффективности. Преимущества наших приборов:
Защита от побочных процессов с индикацией неисправностей обеспечивает всю необходимую информацию о состоянии системы
iTHERM QuickNeck: экономия средств и времени благодаря повторной калибровке без использования инструментов
Приборы для безопасного и надежного процесса улавливания углерода
Улавливание выбросов CO₂ в ходе модернизации существующих заводов с использованием современных технологических приборов
Современное технологическое оборудование для утилизации углекислого газа
Преобразуйте процесс утилизации CO₂ с помощью инновационных измерительных систем
CCUS technologies in the Oil and Gas industry
CCUS technologies play a major role in reducing carbon emissions and reaching net zero goals. Learn how we support CCUS projects in the oil & gas industry with reliable process measurement equipment.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .