The straight single-tube design of Promass I provides in-line viscosity measurement in addition to mass flow, density and temperature measurement. With its innovative remote transmitter Promass I 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment
Device properties
Straight, easy-to-clean single-tube system
TMB technology
Measuring tube made of Titanium
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Преимущества
Energy-saving – full bore design enables minimal pressure loss
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Группа Vialit производит различные продукты для обслуживания дорожной инфраструктуры. Смешивание полуфабрикатов требует точного измерения расхода и вязкости. Прибор Promass I 500 обеспечивает это на высоком уровне.
Thanks to inline viscosity measurement, a ketchup producer can continuously control the quality during production, save time waiting for lab results and avoid product losses and reduce unplanned costs
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, преобразователь в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, преобразователь в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная труба: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X"
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока/24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для изделия
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, преобразователь в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции сенсора
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, преобразователь в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода, преобразователь в раздельном исполнении, с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Измерение жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
Функции датчика
Энергоэффективность – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Прямотрубный дизайн с одной измерительной трубкой. Технология TMB. Измерительная трубка из титана.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9 Соединение: титан класса 2
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч (0...6600 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандарт): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .