Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Сочетает проточное измерение вязкости и расхода с расширенной функциональностью преобразователя. Измерение жидкостей и газов в измерительных задачах, требующих минимальной потери давления и деликатного обращения с жидкостью.
-
Функции датчика
Энергоэффективность – свободное проходное сечение обеспечивает минимальные потери давления. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Легко очищаемая однотрубная система. Технология TMB.
-
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4х‐строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: Титан класс 9
Присоединение: Титан, класс 2 -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация, вязкость
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...180'000 кг/ч
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
-50...+150°C
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Реле -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Входной сигнал состояния
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
3-A -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода и расширенные функции преобразователя. Предназначен для измерения жидкостей и газов в условиях, требующих невысоких потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
-
Функции датчика
Энергоэффективность – свободное проходное сечение обеспечивает минимальные потери давления. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Легко очищаемая однотрубная система. Технология TMB.
-
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4х‐строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: Титан класс 9
Присоединение: Титан, класс 2 -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация, вязкость
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0.1 %
Объемный расход (жидкость): ±0.1 %
Массовый расход (газ): ±0.5 %
Плотность (жидкость): ±0.0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...180'000 кг/ч
-
Макс. рабочее давление
PN 100, Class 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
-50...+150°C
-
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, корпус типа 4X. Вынесенный преобразователь: IP67, корпус типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный дисплей с подсветкой с сенсорным управлением (управление снаружи)
Доступна конфигурация через локальный дисплей и специальный инструмент для настройки -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0‐20 мА (активный)/4‐20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/дискретный выход (пассивный)
Реле -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Состояние
0‐20 мА (активный)/4‐20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
PED, CRN
3-A -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Характеристики/Область применения
Сбалансированная однотрубная измерительная система
Химически стойкие материалы
Измерение вязкости продукта -
Температура окружающей среды
-20...+65°C
-
Рабочая температура
-50...+150°C
-
Рабочее давление абс.
PN 16...100
Cl 150...600
JIS 10...63K -
Смычиваемые части
Титан
-
Выходные сигналы
4...20мА
Импульсно-частотный (10кГц)
Активный/Пассивный
Релейный/Сигнал состояния -
Сертификаты/Разерешения
ATEX
FM
CSA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Сочетает в себе возможности непрерывного измерения вязкости и расхода и расширенные функции преобразователя. Предназначен для измерения жидкостей и газов в условиях, требующих минимальных потерь давления и осторожного обращения с жидкостями.
-
Функции датчика
Энергоэффективность – полнопроходное сечение обеспечивает минимальные потери давления. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Легко очищаемая однотрубная система. Технология TMB.
-
Особенности преобразователя
Качество – ПО для загрузки и дозирования, измерения плотности и концентрации, расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – большой выбор протоколов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...80 (⅜...3")
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: титан класса 9
Соединение: титан класса 2 -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность, концентрация, вязкость
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч (0...6600 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
-
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление)
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
4 модульных выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)
Реле -
Входные сигналы
2 модульных входа:
Входной сигнал состояния
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) -
Цифровая связь
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В перем. тока (45...65 Гц)
20...55 В перем. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
-
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Основные характеристики
Сбалансированная однотрубная система, функция измерения вязкости
Конструкция:
Гигиеническое исполнение, простота очистки, бережное обращение с измеряемым продуктом -
Диаметр
DN 8...80
-
Диапазон измерения
0...180'000 кг/ч
0... 20'000 cP (вязкость) -
Рабочая температура
-50...+150°C
-
Диапазон рабочего давления
PN 16...100
CI 150...600
JIS 10...63K -
Погрешность измерения
Массовый расход: +-0.1%
Объемный расход: +-0.5%
Вязкость: ± 5% ± 0.5 мПа•с (для Ньютоновских жидкостей)
Плотность: +- 0.004г/см3 -
Дисплей/Настройки
4х-строчный с подсветкой
Сенсорное управление -
Входные сигналы
Сигнал состояния
Токовый вход -
Выходные сигналы
0/4...20мА
Импульсно-частотный (10кГц), активный/паасивный
Релейный/Сигнал состояния -
Коммуникация
HART
PROFIBUS PA
Profibus DP
FOUNDATION Fieldbus -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX
FM
CSA -
Степень защиты электроники
IP 67
NEMA 4x -
Характеристики
МодулиS-DAT, T-DAT, F-Chip.
Функция мониторинга состояния.
Меню быстрой настройки Quick Set-up.
3 Сумматора.
Измерерние на пульсирующем потоке.
Расширенные функции диагностики.
Контроль дозирования.
Измерение концентрации. -
Преимущества
Двойной режим для незавимимого измерения вязкости.
Высокая вибростойкость.
Простой и экономичный монтаж.
Измерение не зависит от физических свойств жидкости.
Преобразователь Promass 83 с сенсорным управлением: настройка без отрытия корпуса расходомера.
Пакет ПО может быть обновлен для следующих применений:
- Контроль дозирования
- Измерение концентрации
- Расширенная диагностика
-
-
Техническое описание (TI)
Система измерения массового расхода по принципу Кориолиса PROline promass 80/83 H, I
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 10/2003New version available in EnglishОднотрубная конструкция: легко очищается, химически
стойкие материалы, минимальное сопротивление потокуEN RU 01/12/200515/10/2003Язык:
Русский
Версия:
15/10/2003
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI052D06ru1.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Promass 80/83I
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2010New version available in EnglishРасходомер массовый кориолисовый.
Не требующая обслуживания однотрубная система: измерение
вязкости в реальном времени – легкая очистка – не оказывает
влияния на измеряемый продукт – изготовлена из химически
стойких материаловEN RU 01/04/201501/06/201025/01/201001/06/200801/12/2006Язык:
Русский
Версия:
01/06/2010
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI075DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN RU 15/10/201201/10/201108/06/201001/10/200901/11/2008Язык:
Английский
Версия:
15/10/2012
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
BA00065DEN_1412.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Mise en service promass - Enveloppe de réchauffement
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на французском языке - 05/2004New version available in Englishpour capteurs Promass F, M, A, I
Язык:
French
Версия:
28/05/2004
Размер файла:
505 KB
Имя файла:
BA043Dfr.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION
Fieldbus.EN RU 01/11/200801/12/200601/12/200501/12/2000Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA066DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR
OFIBUS-DP/-PA.EN RU 01/11/200801/01/200601/03/200501/06/2001Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA064DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promass 83 c выходом HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2010New version available in EnglishРуководство по эксплуатации на Кориолисов расходомер Promass
83 с выходным сигналом HART.EN RU 01/12/201415/10/201201/10/201101/03/201001/10/2008Язык:
Русский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
BA059DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 11/2008New version available in EnglishDescriptions of the device functions (Options and In-/Outputs)
Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS
RS485.EN RU 01/11/200801/12/200501/11/2004Язык:
Английский
Версия:
01/11/2008
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA108DEN_1108.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promass 83
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2008New version available in EnglishОписание фукнций вторичного преобразователя расходомера
Promass 83 с выходным сигналом HARTEN RU 01/12/201401/09/200801/12/200501/11/200415/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/09/2008
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA060DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2006New version available in EnglishИзмер
ительная си
стема корио
лисового ма
ссового рас
ходомера. Р
уководство
по экс
плуатации.EN RU 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/200801/08/2007Язык:
Русский
Версия:
01/12/2006
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA063D06ru1206.pdf
-