Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
2% - 10% (от рабочего диапазона)
-
Диапазон измерения
1"...40"
-
Диапазон температур продукта
-20...+85°C
с опцией для CIP-промывки до 130°C -
Макс. рабочее давление
120 бар
Область применения
Датчик разработан для надежного отслеживания и отображения относительного массового расхода жидких сред в гигиенических процессах, например, мониторинга систем водяного охлаждения и фильтрации в производстве напитков. Существует несколько вариантов исполнения: с одним или двумя переключающими выходами, а также с одним переключающим выходом и одним стандартизированным аналоговым выходом для значений расхода или температуры. Наличие разнообразных гигиенических присоединений к процессу обеспечивает гибкость в использовании.
Сигнализатор потока для мониторинга и отображения относительных значений массового расхода жидких продуктов при скорости потока в диапазоне 0.03...3 м/с. Flowphant® T DTT35 − с резьбовыми присоединениями к процессу или соединительной муфтой.
Примеры применения:
Мониторинг циркуляции охлаждающей жидкости в системах насосов, турбин, компрессоров и темплообменников
Мониторинг утечек на промышленных линиях
Мониторинг работоспособности насоса
Мониторинг смазочных систем
Мониторинг фильтров на производстве напитков
Преимущества
Отсутствие потерь давления
Программное обеспечение FieldCare для быстрой настройки и надежного сохранения параметров устройства
Опция: второй переключающий выход или аналоговый выход от 4 до 20 мА для мониторинга температуры или для считывания расхода в виде процентного значения
Цифровой дисплей устройства позволяет просматривать информацию о результатах проверки функций и о процессах
Поворачивающаяся на 310° верхняя часть корпуса и поворотный дисплей позволяют считывать измеренные значения с любого направления
Соответствие нормативам 3-А
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Flowphant T DTT31, DTT35
Датчик расхода для безопасного и надежного контроля массового расхода и
температуры в промышленных процессахEN RU 29/12/202530/11/202015/02/201809/04/201416/08/2011Язык:
Русский
Версия:
30/11/2020
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI00125RRU_0420-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Flow switch Flowphant T DTT31, DTT35
Flow switch for safe measurement and monitoring of mass flow and
temperature in industrial processesEN RU 08/02/2006Язык:
Английский
Версия:
08/02/2006
Размер файла:
1023.5 KB
Имя файла:
Ba218ren.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Flowphant T DTT31, DTT35
Датчик расхода
EN RU 29/12/202530/11/202015/02/201802/04/201404/07/2013Язык:
Русский
Версия:
30/11/2020
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00235RRU_1820-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN RU 02/02/2005Язык:
Английский
Версия:
02/02/2005
Размер файла:
883.5 KB
Имя файла:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN RU 04/11/202201/10/2021Язык:
Английский
Версия:
04/11/2022
Размер файла:
357.4 KB
Имя файла:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411, TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
EN RU 30/01/202615/09/2023Язык:
Английский
Версия:
30/01/2026
Размер файла:
817.3 KB
Имя файла:
SD03119TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Язык:
Испанский
Версия:
16/01/2017
Размер файла:
8.9 MB
Имя файла:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35-
Declaration number: HE_00099_06.25
Manufacturer specification: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004EN RU 01/12/2025Язык:
Английский
Версия:
01/12/2025
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
HE_00099_06.25.pdf
-