Promass F уже давно зарекомендовал себя как высокоточный датчик. Благодаря устойчивости к колебаниям и сложным условиям эксплуатации он подходит для самого широкого спектра применений. Благодаря компактному преобразователю Promass F 300 обеспечивает высокую гибкость управления и системной интеграции: односторонний доступ, выносной дисплей и расширенные возможности подключения. Технология Heartbeat повышает надежность измерений и позволяет увеличить интервалы между калибровками.
Принцип измерения не зависит от физических свойств среды, таких как вязкость или плотность
Высочайшая точность измерения расхода жидкостей и газов при изменяющихся условиях процесса.
Характеристики прибора
Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal)
Температура среды: -196 ... 350°C (-320 ...662 °F)
Номинальный диаметр: DN 8...250 (³₈ "...10")
Компактный корпус с двумя отсеками, до 3 входов/выходов
Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом по беспроводной сети (WLAN)
Также предлагается выносной дисплей
Преимущества
Максимальная безопасность процесса – невосприимчивость к колебаниям уровня и агрессивным средам
Меньше точек измерения — многопараметрическое измерение расхода, плотности и температуры
Компактный монтаж — не требуются прямые участки трубопровода до и после прибора
Полный доступ к данным процесса и диагностической информации – несколько свободно комбинированных входов/выходов и Ethernet
Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов
Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat Technology
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Для удаления CO₂ из атмосферы необходимы как инновационные технологии улавливания, так и достоверные технологические данные. Узнайте, как компании DACMA и Endress+Hauser помогают обеспечить эффективность процессов улавливания углерода.
Новаторские способы улавливания углерода в открытом море: обзор бортовой системы улавливания углерода Carbon Ridge и сведения о том, как надежные измерительные приборы обеспечивают безопасность технологического процесса в суровых условиях.
Компания Wintershall Dea получила возможность проводить калибровку Promass F по углеводородам на новом заводском калибровочном стенде Endress+Hauser, что существенно дешевле калибровки на месте.
White Paper – Measurement challenges caused by process fluids that contain entrained gas on Coriolis flow technology: How to best overcome these challenges with Endress+Hauser Promass flowmeters.
Прочный расходомер с наивысшей точностью, с компактным легкодоступным преобразователем. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196 ... 350°C (-320 ...662 °F). Номинальный диаметр: DN 8...250 (³⁄₈...10").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока/24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MI-002, PTB
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Прочный расходомер с наивысшей точностью, с компактным легкодоступным преобразователем. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196 ... 350°C (-320 ...662 °F). Номинальный диаметр: DN 8...250 (³⁄₈...10").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MI-002, PTB
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Прочный расходомер с наивысшей точностью, с компактным легкодоступным преобразователем. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196 ... 350°C (-320 ...662 °F). Номинальный диаметр: DN 8...250 (³⁄₈...10").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MI-002, PTB
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для изделия
Прочный расходомер с наивысшей точностью, с компактным легкодоступным преобразователем. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
Функции сенсора
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196 ... 350°C (-320 ...662 °F). Номинальный диаметр: DN 8...250 (³⁄₈...10").
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Диапазон измерения
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Макс. рабочее давление
PN 100, Class 600, 63K
Диапазон температур среды
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Диапазон температуры окружающей среды
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Материал корпуса сенсора
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Выходы
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Входы
Status input 4-20 mA input
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Источник питания
DC 24 V AC 100 ... 230 V AC 100 ... 230 V / DC 24 V (для безопасных зон)
Сертификаты для использования во взрывоопасных средах
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Прочный расходомер с наивысшей точностью, с компактным легкодоступным преобразователем. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Температура среды: -196 ... 350°C (-320 ...662 °F). Номинальный диаметр: DN 8...250 (³⁄₈...10").
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 (стандартный вариант), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Опция: –50...+240 °C (–58...+464 °F) Опция для высоких температур: –50...+350 °C (–58...+662 °F) Опция: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 (Жидкости кроме воды, углеводороды, СУГ, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, СУГ, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MI-002, PTB
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .