Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Надежный расходомер для сложных рабочих условий с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
-
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Присоединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 (стандартный вариант), 0,1 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2'200'000 кг/ч
-
Макс. рабочее давление
PN 100, Класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Высокотемпературный вариант: –50...+350 °C (–58...+662 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Входящий сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, морской сертификат
PED, CRN, AD 2000
3-A, FDA
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME,NORSOK -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Морские сертификаты и нормативы
Морской сертификат
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, FDA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Надежный расходомер для сложных рабочих условий с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
-
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Присоединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 (стандартный вариант), 0,1 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Высокотемпературный вариант: –50...+350 °C (–58...+662 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, морской сертификат
PED, CRN, AD 2000
3-A,, FDA
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME,NORSOK -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Морские сертификаты и нормативы
Морской сертификат
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, FDA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Надежный расходомер для сложных рабочих условий с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
-
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Присоединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 (стандартный вариант), 0,1 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Высокотемпературный вариант: –50...+350 °C (–58...+662 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионно-устойчивый
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный) -
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В пер. тока (45...65 Гц)
20...55 В пер. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат 3.1 на материалы, калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, морской сертификат
PED, CRN, AD 2000
3-A, FDA
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME,NORSOK -
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
-
Морские сертификаты и нормативы
Морской сертификат
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, FDA
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Характеристики/Область применения
Универсальный мультипараметрический расходомер для учета жидкости и газа
-
Температура окружающей среды
-20...+65°C
-
Рабочая температура
-50...+350°C
-
Рабочее давление абс.
PN 16...100
Cl 150...600
JIS 10...63K -
Смычиваемые части
904L/1.4539
Alloy C-22 -
Выходные сигналы
4...20мА
Импульсно-частотный
Сигнал состояния -
Сертификаты/Разерешения
4...20mA
Pulse/Frequency
Status
-
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
-
Заголовок для продукта
Надежный расходомер для сложных рабочих условий с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в меняющихся сложных условиях процесса.
-
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal) . Герметичный корпус датчика, до 40 бар (580 psi).
-
Особенности преобразователя
Экономичный – конструкция специально для стандартных областей применения. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
-
Диапазон номинальных диаметров
DN 8...250 (⅜...10")
Высокая температура: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Измеряемые параметры
Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 (стандарт), 0,1 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Диапазон температур продукта
Стандарт: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Высокотемпературный вариант: –50...+350 °C (–58...+662 °F) -
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F) -
Материал корпуса сенсора
1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий
-
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
1.4301 (304), листовой
CF3M (316L), литой -
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
-
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО -
Выходные сигналы
3 выхода:
0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный)
Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) -
Входные сигналы
Вход для сигнала состояния
-
Цифровая связь
HART
PROFIBUS PA -
Источник питания
16...62 В пост. тока
85...260 В перем. тока (45...65 Гц)
20...55 В перем. тока (45...65 Гц) -
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
-
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, применимо для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
-
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Морские сертификаты и нормативы
Морской сертификат
-
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN, AD 2000
-
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN, ASME, NORSOK -
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, FDA
-
-
Техническое описание (TI)
Promass 80F, 80M, 83F, 83M
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 06/2008New version available in EnglishСистема измерения массово го расхода по принципу Кориолиса Promass
80/83 F, M Универсальный многопараметрический расходомер для жидкостей и
газов.EN RU 01/06/200801/09/200701/12/200501/01/200515/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/06/2008
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI053D06rus.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Promass 80F, 83F
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 01/2010New version available in EnglishКориолисов расходомер массовый.
Универсальное измерение расхода жидкости и газаEN RU 21/12/201701/02/201425/01/201001/10/2009Язык:
Русский
Версия:
25/01/2010
Размер файла:
1014.9 KB
Имя файла:
TI101DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Mise en service promass - Enveloppe de réchauffement
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на французском языке - 05/2004New version available in Englishpour capteurs Promass F, M, A, I
Язык:
French
Версия:
28/05/2004
Размер файла:
505 KB
Имя файла:
BA043Dfr.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 80 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2005New version available in EnglishИзмер
ительная си
стема корио
лисового ма
ссового рас
ходомера. О
писание фун
кций прибор
а.EN RU 08/06/201001/11/200801/12/200701/12/200501/06/2001Язык:
Русский
Версия:
01/12/2005
Размер файла:
901.6 KB
Имя файла:
BA 073D06ru1205.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 80 PROFIBUS PA
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 12/2006New version available in EnglishИзмер
ительная си
стема корио
лисового ма
ссового рас
ходомера. Р
уководство
по экс
плуатации.EN RU 15/10/201208/06/201001/11/200801/12/200701/12/2006Язык:
Русский
Версия:
01/12/2006
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
BA072D06ru1206.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass 80
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 09/2008New version available in EnglishОписание функций вторичного преобразователя расходомера
Promass 80 с выходным сигналом HARTEN RU 01/09/200801/12/200501/11/200415/10/200301/11/2001Язык:
Русский
Версия:
01/09/2008
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA058DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Promass 80 с выходным сигналом HART
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2010New version available in EnglishРуководство по эксплуатации вторичного преобразователя
Кориолисова массового расходомера Proline Promass 80EN RU 15/10/201201/03/201001/09/200801/12/200601/12/2005Язык:
Русский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
BA057DRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promass 80 Brief Operating Instructions
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 08/2015New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System
EN RU 06/08/201515/10/201201/07/2007Язык:
Английский
Версия:
06/08/2015
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA00023DEN_1415.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing interface parts Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 04/2019New version available in EnglishPromass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN RU 01/04/201917/11/2011Язык:
Английский
Версия:
01/04/2019
Размер файла:
787.5 KB
Имя файла:
EA00036DA2_1519.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2018New version available in EnglishPromass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN RU 01/10/201801/12/2009Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
293.1 KB
Имя файла:
EA00081DA2_1218.pdf
-