Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Опция: –50...+205 °C (–58...+401 °F) -
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Область применения
За Promass F закрепилась репутация прибора с высокой точностью измерений. Расходомер подходит для самых различных областей применения. В Promass F 200 дополнительно применяется уникальная двухпроводная технология, соответствующая промышленным нормам. Это позволяет интегрировать прибор в существующую инфраструктуру и системы управления. Дополнительным преимуществом является безопасность применения во взрывоопасных зонах благодаря искробезопасному исполнению (Ex ia) и простой процедуре монтажа, а также стабильная безопасность процесса, которая обеспечивается технологией Heartbeat.
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.
Самая высокая точность измерения жидкостей и газов для широкого спектра применений.
Характеристики устройства
Массовый расход: погрешность измерения ±0,1 %
Температура среды до +205 °C
Номинальный диаметр: DN 8…80 (3/8"…3")
Технология питания от сигнальной цепи
Прочный двухкамерный корпус
Безопасность завода: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны)
Преимущества
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в изменяющихся и сложных условиях
Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера
Удобное подключение устройства - отдельный отсек с клеммами для подключения
Безопасная работа - нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке
Встроенная имитационная поверка Heartbeat Technology
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline Promass F 200
Версия на русском языке - 12/2025
Массовый расходомер
EN RU 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/04/2016Язык:
Русский
Версия:
01/12/2025
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
TI01060DRU_1125-00.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promas s S, Promass X
Версия на русском языке - 03/2024
Product root: 8A1B-, 8A2B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8E1B-, 8E1C-, 8E2B-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8G1B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B- , 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8I1B-, O8O3B-, O8O5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B - Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t
Язык:
Русский
Версия:
27/03/2024
Размер файла:
127.4 MB
Имя файла:
EAC_KZ7500525.01.01.01551_Ps-all_ZE000.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline Promass F 200
Массовый расходомер
EN RU 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/04/2016Язык:
Русский
Версия:
01/12/2025
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
TI01060DRU_1125-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 200
Массовый расходомер
FOUNDATION fieldbusEN RU 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201631/12/2014Язык:
Русский
Версия:
01/12/2025
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
BA01315DRU_0625-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 200
Кориолисовый массовый расходомер
HARTEN RU 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/06/2015Язык:
Русский
Версия:
01/12/2025
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
BA01112DRU_0825-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 200
Кориолисовый массовый расходомер
PROFIBUS PAEN RU 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/06/2015Язык:
Русский
Версия:
01/12/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA01113DRU_0725-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/08/201801/12/201624/11/2015Язык:
Английский
Версия:
01/08/2018
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
GP01030DEN_0318.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 200 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/08/201801/12/201622/06/201501/07/2011Язык:
Английский
Версия:
01/08/2018
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
GP01010DEN_0418.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/08/201801/12/201603/08/2015Язык:
Английский
Версия:
01/08/2018
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
GP01029DEN_0318.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline 200 FOUNDATION Fieldbus Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с кориолисовым датчиком
EN RU 01/08/201801/12/2016Язык:
Русский
Версия:
01/08/2018
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01267DRU_0218.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Расходомер Proline Promass F
Кориолисовый датчик
EN RU 02/03/202601/08/202201/02/201701/12/2016Язык:
Русский
Версия:
02/03/2026
Размер файла:
613.6 KB
Имя файла:
KA01261DRU_0426-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promass Краткое руководство по эксплуатации
Proline Promass
Часть 1 из 2
Кориолисовый датчикEN RU 01/04/201701/08/201601/12/2015Язык:
Русский
Версия:
01/04/2017
Размер файла:
866.5 KB
Имя файла:
KA01212DRU_0317.pdf
-