Promass Q 300 обеспечивает максимальную точность измерений массового расхода, объемного расхода и плотности. Этот расходомер является предпочтительным для использования в коммерческом учете; он оптимизирован для работы с жидкостями, в которых предполагается присутствие свободного газа. Преобразователь в компактном исполнении обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ к электронике преобразователя, удаленный дисплей и улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.
Высочайший уровень качества измерения для коммерческого учета, плотности и сложных областей применения.
Характеристики устройства
Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 %(PremiumCal)
Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м3
Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки
Компактный двухкамерный корпус, до 3 входных/выходных сигналов
Сенсорный дисплей с подсветкой и беспроводным доступом WLAN
Доступен выносной дисплей
Преимущества
Гарантированное качество измерений – непревзойденная точность при измерении массового расхода, объемного расхода и плотности
Оптимизированные характеристики для жидкостей со свободным газом – MFT (многочастотная технология)
Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера
Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совместимые входные/выходные сигналы и Ethernet
Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемая функциональность ввода-вывода
Встроенная функция для самоповерки и диагностики – технология Heartbeat Technology
Видео
Технология Heartbeat
Вы хотите повысить эксплуатационную готовность своего предприятия и сократить расходы? Технология Heartbeat гарантирует экономичную и безопасную эксплуатацию на предприятии без прерывания процессов.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Promag Proline P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
White Paper – Measurement challenges caused by process fluids that contain entrained gas on Coriolis flow technology: How to best overcome these challenges with Endress+Hauser Promass flowmeters.
Promass Q, the high-tech Coriolis flowmeter from Endress+Hauser, has some new additions to its lineup. This device is now also available for larger pipe sizes DN 150 to 250 (6 to 10").
Инновационное решение для сложных применений с удобным доступом к электронике трансмиттера в компактном исполнении. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Диапазон номинальных диаметров
DN 25 ... 100 (1 ... 4")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости кроме воды (углеводороды, сжиженные газы, криогенные жидкости) OIML R117 (Жидкости кроме воды, сжиженные газы, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Инновационное решение для сложных применений с удобным доступом к электронике трансмиттера в компактном исполнении. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Диапазон номинальных диаметров
DN 25...100 (1...4")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости кроме воды (углеводороды, сжиженные газы, криогенные жидкости) OIML R117 (Жидкости кроме воды, сжиженные газы, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Инновационное решение для сложных применений с удобным доступом к электронике трансмиттера в компактном исполнении. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Инновационное решение для сложных применений с удобным доступом к электронике трансмиттера в компактном исполнении. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции сенсора
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): +/-0.2 kg/m³ (standard), +/-0.1 kg/m³ (option)
Диапазон измерения
0...550000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, Class 600, 63K
Диапазон температур среды
Standard: –50 to +205°C (–58 to +401 °F) Option: –196 to +150 °C (–321 to +302 °F)
Диапазон температуры окружающей среды
Standard: - 40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option:–50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
Степень защиты
IP66/67, type 4X enclosure IP69
Дисплей/управление
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Выходы
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Входы
Status input 4-20 mA input
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Источник питания
DC 24 V AC 100 ... 230 V AC 100 ... 230 V / DC 24 V (для безопасных зон)
Сертификаты для использования во взрывоопасных средах
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Другие сертификаты и нормативы
CE, C-tick, EAC marking Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids) LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval PED, CRN, AD 2000 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK 3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Инновационное решение для сложных применений с удобным доступом к электронике трансмиттера в компактном исполнении. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Возможно подключение удаленного дисплея.
Диапазон номинальных диаметров
DN 25 ... 100 (1 ... 4")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости кроме воды (углеводороды, сжиженные газы, криогенные жидкости) OIML R117 (Жидкости кроме воды, сжиженные газы, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .