©Endress+Hauser
Новое поколение
Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter
Дополнительная информация
Inline flowmeter with long-term stability as remote version with up to 4 I/Os
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_12695. std_productprofile_product_field_of_application_12696.
Функции датчика
std_productprofile_product_benefits_12697. Экономичное измерение – простота установки, незначительная потеря давления и отсутствие необходимости в обслуживании. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50120_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50121_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50122_1545318820.
Особенности преобразователя
Надежное определение поведения потока – многопараметрическое измерение. std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50123_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50124_1545318798. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_50125_1545318798.
Диапазон номинальных диаметров
Смачиваемые материалы
Преобразователь: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Присоединения к процессу: 1.4404 (316L/316) Корпус датчика: DN 15...25 (1/2""...1""): CF3M-A351 DN 40...100 (1-1/2""...4""): 1.4404 (316/316L) Втулка: PEEK GF30, PVDF Уплотнительные кольца: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Измеряемые параметры
Массовый расход, температура, объемный расход, расход энергии
Макс. погрешность измерения
Газ: 1,5% ИЗМ (10...100% ВПД), 0,15% ВПД (1...10% ВПД)
Диапазон измерения
0,5...3750 кг/ч (1,1...8250 фунт/ч)
Диапазон температур продукта
Диапазон окружающей температуры
-20 °C...+60 °C Опция: -40 °C...+60 °C
Материал корпуса преобразователя
Корпус преобразователя: Компактное исполнение: литой алюминий с порошковым покрытием Настенный корпус: литой алюминий с порошковым покрытием Полевой корпус в раздельном исполнении: литой алюминий с порошковым покрытием Корпус клеммного отсека (раздельное исполнение): литой алюминий с порошковым покрытием
Дисплей/Настройка
Жидкокристаллический: с подсветкой, 2-строчный, по 16 символов на строку Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4...20 мА HART (активный/пассивный по выбору), импульсный, частотный, сигнал состояния
Входные сигналы
4...20 мА, входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
Источник питания
85...260 В перем. тока, 45...65 Гц 20...55 В перем. тока, 45...65 Гц 16...62 В пост. тока
Сертификаты на взрывозащиту
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Сертификаты и нормативы по давлению
Гигиенические сертификаты и нормативы
Работа с кислородом (прибор имеет сертификат BS IEC 60877)
Наиболее популярные загрузки
Proline t-mass 65F, 65I
Версия на русском языке - 07/2010
Расходомер термально-массовый.
Прямое измерение массового расхода газов.
Новая опция: вентиль для демонтажа сенсора без прерывания
процесса (лубрикатор).
EN
RU
BG DE FR HU IT JA PL ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2010
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI069DRU.pdf
Proline t-mass 65F, 65I
Версия на русском языке - 07/2010
Расходомер термально-массовый.
Прямое измерение массового расхода газов.
Новая опция: вентиль для демонтажа сенсора без прерывания
процесса (лубрикатор).
EN
RU
BG DE FR HU IT JA PL ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2010
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI069DRU.pdf
90
документы
Расходомер термально-массовый. Прямое измерение массового расхода газов. Новая опция: вентиль для демонтажа сенсора без прерывания процесса (лубрикатор).
EN
RU
Болгарский Немецкий French Венгерский Итальянский Японский Польский Китайский
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2010
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI069DRU.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
RU
Немецкий
01/12/2014
31/12/2010
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2014
Размер файла:
948.4 KB
Имя файла:
BA00135DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
RU
Немецкий Итальянский
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2014
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA00113DEN_1414.pdf
Расходомер-счетчик тепловой t-mass 65
MODBUS RS485. Описание функций прибора
EN
RU
Немецкий Польский
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Язык:
Русский
Версия:
15/10/2010
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00116DRU_1310.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
RU
Немецкий
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2014
Размер файла:
603.5 KB
Имя файла:
BA00114DEN_1414.pdf
Терма льная систе ма измерени я массового расхо да. Инструк ция по эксп луатации.
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Китайский
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/12/2005
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
BA111D06ru1205.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
RU
Немецкий Польский
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2014
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
BA00115DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
RU
Немецкий
01/12/2014
31/12/2010
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2014
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA00134DEN_1414.pdf
Терма льная систе ма измерени я массового расхо да. Руков одство по э ксплуатаци и.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/12/2005
Размер файла:
952.2 KB
Имя файла:
BA112D06ru1205.pdf
Краткая инструкция по эксплуатации расходомера Proline t-mass 65
Расходомеры-счетчики тепловые t-mass
EN
RU
Датский Немецкий Испанский Финский French Хорватский Итальянский Португальский Турецкий Китайский
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
Язык:
Русский
Версия:
01/07/2010
Размер файла:
1007.8 KB
Имя файла:
KA021DEN_0610-ru.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Комплект power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Номер чертежа
Код заказа
F
50098557
Плата пит. 40/8X/65 85-260VAC Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50098558
Комплект P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Номер чертежа
Код заказа
F
50098565
Комплект P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Номер чертежа
Код заказа
F
50098566
10 предох. 250 VAC T800 MA
Номер чертежа
Код заказа
7
50094002
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
пред. усилитель для t-mass 65 (Ex)
Номер чертежа
Код заказа
B
71008429
Измер. усилит. t-mass 65 удален. Ex
Номер чертежа
Код заказа
B
71008430
Предусилитель 65 удален. сенс. Ex
Номер чертежа
Код заказа
A
71008448
Комм.модуль токовый/частотный выход Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50096757
комм. мод. ток./част./2реле Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098300
комм. мод. вых пассивн./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098302
комм. мод. вых актив./част. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50098303
комм. 83/65 2x вых актив. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50104625
комм. 83/65 2x вых пассив. Exi
Номер чертежа
Код заказа
C
50104626
Набор I/O 50/53/55/83/65/8ME Prof.DP Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71021742
Компл. вх/вых Foundation Fieldbus C14 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095035
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Плата расход.ModbusRS485+stat.in.2Int.Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
71021743
комм. мод. ток. вых. 3 интерфейс Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50096833
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
2
50096834
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096835
Номер чертежа
Код заказа
4
50096837
Номер чертежа
Код заказа
6
50098562
дисп.50/51/80/90/65 настенн. >=V1.06.00
Номер чертежа
Код заказа
J
50108131
диспл. жк расходом. 50/51/80/65 V1.06.00
Номер чертежа
Код заказа
E
50108132
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
23
50094014
соед. плата 65 настенн. корпус. не Ex
Номер чертежа
Код заказа
24
71008431
клеммн. защитн. крышка Ex
Номер чертежа
Код заказа
20
71008445
Шина/соед. плата 5X/40/8X/65 полев.корп.
Номер чертежа
Код заказа
G
50094016
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
21
50094017
Номер чертежа
Код заказа
1
50094004
Набор S-Dat, программир., для t-mass 65
Номер чертежа
Код заказа
S
71084176
Клеммн.блок полев. корпус 5X/8X/40/65
Номер чертежа
Код заказа
29
50108139
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
крышка 5X/40/8X/65 версия глух.
Номер чертежа
Код заказа
9
50094028
крышка 5X/40/8X/93/65 верс. глух. Exd
Номер чертежа
Код заказа
17
50094029
крышка 5X/40/8X/65 , окно
Номер чертежа
Код заказа
8
50094026
крышка 5X/40/8X/93/65 , окно Exd
Номер чертежа
Код заказа
16
50094027
Номер чертежа
Код заказа
10
50094038
Номер чертежа
Код заказа
31
50094038
Рем.комплект: крышка, раздел.исполн.
Номер чертежа
Код заказа
31
71247838
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exe
Номер чертежа
Код заказа
18
50094039
крышка 5X/40/8X/93/65 соед. клемма Exd
Номер чертежа
Код заказа
19
50094040
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
22
50094041
10 уплотн. крышка , полев. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094050
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50096840
10 кабельн. сальн. M20x1.5 Ex
Номер чертежа
Код заказа
15
50098036
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098041
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098042
Комплект держателя электронных плат
Номер чертежа
Код заказа
12
50096839
Кроссплата для плат пит., усилит., вых.
Номер чертежа
Код заказа
14
50099102
2 экран.листа полев. корпус
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
13
50096841
корпус уплотн. 65I/F удален. не Ex
Номер чертежа
Код заказа
29
71009191
Part 65I/F fieldhous.компактн. не Ex
Номер чертежа
Код заказа
25
71009193
Part 65I/F пол. корпус удален. не Ex
Номер чертежа
Код заказа
32
71009192
Монтаж. набор для крепления преобраз.
t-mass 65, кабель для выносной версии
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все