The FTIR measurement principle enables the simultaneous acquisition of more than 12 measuring components. The MCS100FT FTIR analyzer system with its heated measuring cell made of corrosion-resistant material also enables monitoring of hydrogen fluoride limits as required by legislation. With its reliable measurement technology, easy operation, and low maintenance requirements, the MCS100FT provides a hassle-free solution concept that offers unequaled opportunities.
Emission monitoring in waste incineration plants
Reliable HF limit value monitoring
Monitoring of gaseous emissions in cement or power plants
Device properties:
Small suitability-tested HF measuring range: 0 ... 3 mg/m³
Automatic spectrum adjustment via AutoVAL for reliable measured values
Suitability-tested according to EN15267
Remote control and diagnosis via SOPAS ET software
Automatic adjustment of the analyzer
Automatic backwashing and filter cleaning of the extraction unit
Преимущества
Reliable HF limit value monitoring
Just one analyzer for over 12 measuring components
Easy integration into the customer network environment
Long 6-month maintenance interval for many measuring components
Suitability-tested measurement of greenhouse gases such as N2O, CH4 and CO2
Discover how Ciments Calcia is transforming its French sites with low‑carbon innovation, next‑gen clinker production, and high‑performance gas analysis systems delivered with speed and reliability.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
Допуск для установок, требующих разрешения 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft) EN 15267 EN 14181 MCERTS
Модульная система Вх/Вых -
Аналоговые и дискретные интерфейсные модули
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 01/2025
New version available in English
Модульная система Вх/Вых предусмотрена для ввода и вывода аналоговых и дискретных сигналов. Её можно применять в виде отдельных компонентов или для расширения блока SCU (System Control Unit/блок обработки данных).
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .