Краткие характеристики
-
Вход
0/4…20 мА / HART
с подачей питания или без подачи питания -
Выход
0/4…20 мА / HART
активный/пассивный -
Питание
24...230 V AC/DC
Область применения
Активный барьер используется для передачи и гальванической развязки сигналов 4-20 мА/HART. Прибор оборудован активным/пассивным токовым входом, к которому можно напрямую подключить 2- или 4-проводной датчик. Исходные сигналы прибора могут работать в активном или пассивном режиме. Токовый сигнал затем подается на ПЛК/контроллер или на последующие измерительные приборы через ввинчиваемые клеммы или опциональные клеммы с зажимным соединением.
1-канальный активный барьер, источник питания с широким диапазоном напряжения
Передача и гальваническая развязка аналоговых сигналов 0/4-20 мА
По желанию можно использовать искробезопасные [Ex-ia] сигналы из взрывоопасной зоны
Двунаправленная передача сигналов связи HART®
Вход с питанием или без питания для 2- или 4-проводных приборов
Активный или пассивный выход сигнала
Диапазон температур окружающей среды: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Преимущества
Широкий диапазон напряжения питания: от 19,2 до 253 В пост./перем. тока
Быстрый и простой монтаж благодаря клеммам с разъемным соединением
Опционально для систем, предназначенных для обеспечения безопасности, до уровня SIL 2 (SC3) в соответствии со стандартом МЭК 61508
При желании можно провести монтаж в зоне Ex 2
Компактная ширина корпуса — 17,5 мм (0,69 дюйма) — для экономии места
Вариант монтажа с поворотом на 180° (клеммы питания сверху или снизу)
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI RN42
Версия на русском языке - 06/2024
Активный барьер
EN RU 20/06/202401/06/2021Язык:
Русский
Версия:
20/06/2024
Размер файла:
699.5 KB
Имя файла:
TI01584KRU_0224-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI RN42
Версия на русском языке - 06/2024
Активный барьер
EN RU 20/06/202401/06/2021Язык:
Русский
Версия:
20/06/2024
Размер файла:
699.5 KB
Имя файла:
TI01584KRU_0224-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI RN42
Активный барьер
EN RU 20/06/202401/06/2021Язык:
Русский
Версия:
20/06/2024
Размер файла:
699.5 KB
Имя файла:
TI01584KRU_0224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA RN42
Активный барьер, 1-канальный, 4–20 мА, прозрачность для HART®, 24–230 В <sub>перем./пост. тока</sub>, активный/пассивный вход и выхо
д, опционально — с сертификатами SIL и ExEN RU 21/06/202402/06/2021Язык:
Русский
Версия:
21/06/2024
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA02090KRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA RN42
Активный барьер, 1-канальный, 4–20 мА, прозрачность для HART®, активный/пассивный вход и выход 24–230 В <sub>перем./пост. тока</sub>
, опционально — с сертификатами SIL и ExEN RU 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Язык:
Русский
Версия:
21/06/2024
Размер файла:
517.2 KB
Имя файла:
KA01509KRU_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RU 26/09/2022Язык:
Английский
Версия:
26/09/2022
Размер файла:
366.1 KB
Имя файла:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN RU 31/01/2023Язык:
Английский
Версия:
31/01/2023
Размер файла:
360.2 KB
Имя файла:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RU 24/05/2023Язык:
Английский
Версия:
24/05/2023
Размер файла:
363.8 KB
Имя файла:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN RU 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/05/2023
Размер файла:
369.8 KB
Имя файла:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RU 17/10/2023Язык:
Английский
Версия:
17/10/2023
Размер файла:
367.9 KB
Имя файла:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Функциональная безопасность (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN RU 29/10/202115/01/2021Язык:
Английский
Версия:
29/10/2021
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Язык:
Японский
Версия:
29/08/2022
Размер файла:
11.7 MB
Имя файла:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-