Краткие характеристики
-
Вход
12 аналоговых (макс.) (U, I, ТП, ТС, частотный, импульсный)
6 цифровых (макс.) -
Выход
6 релейных (макс.)
1 для питания преобразователя -
Дисплей
Цветной графический TFT-дисплей 5,7"
-
Питание
100...230 В перем. тока +/-10%
24 В (-10%, +15%) перем./пост. тока -
Хранение/Запись данных
внутренняя память
Карта SD
Флэш-накопитель USB -
Хранение/запись
внутренняя память
карта SD
флэш-накопитель USB
Область применения
Безопасная регистрация и визуализация всех последовательностей операций. Предъявляемые требования к мониторингу процессов и регистрации данных становятся все более и более сложными. Поскольку важно каждое измеренное значение, универсальный регистратор данных Ecograph T RSG35 регистрирует, визуализирует и осуществляет мониторинг всех аналоговых или цифровых входящих сигналов. Регистратор прост в настройке и обладает свойствами, позволяющими снизить издержки и упростить получение данных. Благодаря различным коммуникационным интерфейсам возможна упрощенная системная интеграция.
Ecograph T - верное решение для таких примененйи как:
Мониторинг температуры в металлообрабатывающей промышленности
Мониторинг процессов на электростанциях
Отображение и запись критических параметров процесса
Мониторинг уровня в резервуарах
Контроль температуры в металлообрабатывающих цехах
Преимущества
Применение: до 12 универсальных входов регистрируют широкий диапазон измерительных сигналов.
Внешнее устройство: 5,7" TFT экран для визуализации и регистрации измеряемых значений до 4 групп с возможностью отображения цифр, гистограмм и кривых
Безопасность: надежная архивация данных с помощью встроенной памяти и отдельной карты SD
Простота: интуитивное управление с помощью кнопки-навигатора по месту или интерфейс на ПК через интегрированный веб-сервер
Компактность: небольшая глубина установки позволяет экономить ваше пространство
Системная интеграция: распространенные интерфейсы, такие как Ethernet, RS232/485, USB и опция Modbus RTU/TCP Slave
Информативность: уведомления по e-mail о тревожных сигналах и отклонении от допустимых значений
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Ecograph T RSG35
Версия на русском языке - 06/2025
Диспетчер данных Дополнительное руководство для ведомого устройства Modbus RTU/TCP slave
EN RU 09/06/202531/01/202429/09/201505/08/2013Язык:
Русский
Версия:
09/06/2025
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01258RRU_0425-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Ecograph T, RSG35
Версия на русском языке - 09/2021
Универсальный регистратор данных
EN RU 09/06/202521/09/202131/08/201830/07/201831/03/2016Язык:
Русский
Версия:
21/09/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI01079RRU_0621-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Ecograph T, RSG35
Универсальный регистратор данных
EN RU 09/06/202521/09/202131/08/201830/07/201831/03/2016Язык:
Русский
Версия:
21/09/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI01079RRU_0621-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Ecograph T, RSG35
Универсальный регистратор данных
EN RU 25/06/202609/06/202530/07/202103/09/201801/08/2018Язык:
Русский
Версия:
30/07/2021
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
BA01146RRU_0821-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Ecograph T RSG35
Диспетчер данных
Дополнительное руководство для ведомого устройства Modbus RTU/TCP slaveEN RU 09/06/202531/01/202429/09/201505/08/2013Язык:
Русский
Версия:
09/06/2025
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA01258RRU_0425-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN RU 17/07/202504/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Язык:
Английский
Версия:
17/07/2025
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00288R09en_1325.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Ecograph T RSG35
Диспетчер данных
EN RU 09/06/202521/09/202128/07/201401/01/201418/07/2013Язык:
Русский
Версия:
09/06/2025
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
KA01132RRU_0525-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Tischgehäuse
Tischgehäuse
EN RU 01/04/2025Язык:
Английский
Версия:
01/04/2025
Размер файла:
185.4 KB
Имя файла:
Feldgehaeuse_RSGx5.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Gesamtübersicht XPR0007_RSG35
Gesamtübersicht XPR0007_RSG35
EN RU 09/05/2025Язык:
Английский
Версия:
09/05/2025
Размер файла:
365.3 KB
Имя файла:
XPR0007_Description_RSG35.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Ersatzteilkit Anzeige RSG35
Einbauanleitung für den Austausch des Ersatzteilkit Anzeige RSG35
XPR0007-A3EN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
71230670.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0007-A1
Einbauanleitung für den Austausch oder Nachrüstung der Analogkarte RSG35
EN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
71230657.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Klemmenbeschreibung RSG35
Klemmenbeschreibung RSG35
EN RU 09/05/2025Язык:
Английский
Версия:
09/05/2025
Размер файла:
119.5 KB
Имя файла:
Klemmen RSG35.pdf
-