Краткие характеристики
-
Вход
Подключение к NXA820
-
Выход
Ethernet; Modbus Ethernet; Modbus RS485
Область применения
Преобразователь NXA822 является частью системы Tankvision. Он предназначен для передачи данных в централизированные системы, такие как ПЛК или РСУ по протоколу Modbus. Tankvision - это система управления запасами резервуарного парка, работа с которой осуществляется посредством веб-браузера; для нее не требуются специальное ПО или дорогостоящие лицензии. Система Tankvision базируется на распределенной архитектуре локальной вычислительной сети (ЛВС, LAN). Модульная конструкция позволяет применять ее как для небольших нефтебаз, так и для крупных заводов с парками на сотни резервуаров.
Передает данные в централизированные системы, такие как программируемые логические контроллеры (ПЛК) или распределительные системы управления (РСУ) по стандартному протоколу Modbus.Подходит как для небольших нефтебаз, так и для крупных нефтеперерабатывающих заводов с парками на сотни резервуаров.
Температура окружающей среды: -40...+60 °C
Сертифицировано на использование в коммерческом учете по NMI, PTB и ГОСТ
Преимущества
Надежная промышленная операционная система с встроенным программным обеспечением гарантирует высокую стабильность и отказоустойчивость;
Утверждено использование в коммерческом учете согласно сертификатам NMI, PTB и ГОСТ;
Модульная конструкция позволяет собрать систему под любую конкретную задачу с возможностью дальнейшего модернизирования;
Настройка, ввод в эксплуатацию и управление посредством веб-браузера; специальное программное обеспечение не требуется
Для каждого компонента системы Tankvision предусмотрен доступ до 10 пользователей с любого из подключенных ПК. Лицензирование АРМ операторов и пользователей не требуется;
Стандартные или настраиваемые пользователем экранные формы для удобного управления резервуарным парком;
Общая аппаратная платформа для всех компонентов в которой отсутствуют изнашивающиеся элементы, требующие обслуживания или периодической замены (жесткие диски, вентиляторы);
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 03/04/2008Язык:
Английский
Версия:
03/04/2008
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Контроллеры для систем учета в резервуарных парках.
EN RU 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Язык:
Русский
Версия:
20/10/2011
Размер файла:
842.5 KB
Имя файла:
TI00419GRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 26/05/2008Язык:
Английский
Версия:
26/05/2008
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA340FEN_0408.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision
Преобразователи для систем учета продуктов в резеруарных
парках Tank Gauging.EN RU 15/02/202328/12/201804/05/201708/12/201517/02/2014Язык:
Русский
Версия:
04/10/2012
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00424GRU_01.12.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
TankVision NXA82x
Преобразователи для систем учета продуктов в резервуарных
парках.
Описание системы.EN RU 15/02/202315/12/202028/12/201804/05/201708/12/2015Язык:
Русский
Версия:
04/10/2012
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA00426GRU_0112_upd.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN RU 15/02/202328/12/201815/12/201704/05/2017Язык:
Английский
Версия:
15/02/2023
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Description of Instrument Functions
Inventory ControlEN RU 15/02/202315/12/202017/02/2014Язык:
Русский
Версия:
15/12/2020
Размер файла:
11 MB
Имя файла:
BA00339GRU_1920.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 26/05/2008Язык:
Английский
Версия:
26/05/2008
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA339FEN_0508.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN RU 11/04/2012Язык:
Английский
Версия:
11/04/2012
Размер файла:
229.2 KB
Имя файла:
EA0007FA2_0708.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN RU 30/04/201731/03/2017Язык:
Английский
Версия:
30/04/2017
Размер файла:
609.6 KB
Имя файла:
EA01205FA2_0217.pdf
-