Краткие характеристики
-
Вход
NAMUR
blocking: < 1,2 mA
conducting: > 2,1 mA -
Выход
relay contact
-
Питание
20...250 V AC/DC
Область применения
The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.
Isolating amplifier for binary switch signals
Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)
Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit
Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable
Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches
Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)
Installation in hazardous areas zone 2 / div 2
Преимущества
-
Simple and fast wiring with pluggable terminals
-
Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)
-
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
-
Galvanic 3-way isolation
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
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
RLN42
Разделительный усилитель NAMUR
EN RU 16/09/202106/05/2021Язык:
Русский
Версия:
16/09/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
TI01565KRU_0221-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
RLN42
Amplificatore d'isolamento NAMUR a due canali con alimentazione
universale e uscita segnale a relèEN RU 16/09/2021Язык:
Итальянский
Версия:
16/09/2021
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA02065KIT_0221.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA RLN42
Dvojkanálový oddeľovací zosilňovač NAMUR s univerzálnym napájaním 24 až
230 V<sub>AC/DC</sub> a výstupom reléového signáluEN RU 26/12/202216/09/2021Язык:
Словацкий
Версия:
26/12/2022
Размер файла:
541 KB
Имя файла:
KA01482KSK_0322-00.pdf
-
-
-
Функциональная безопасность (FY)
FY RLN22, RLN42
Wzmacniacz separujący NAMUR z przekaźnikowym wyjściem sygnałowym
Язык:
Польский
Версия:
30/11/2021
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
FY01035KPL_0221-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Язык:
Японский
Версия:
29/08/2022
Размер файла:
11.7 MB
Имя файла:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Accessories: System components, Contactors/transmitters, Ecograph, Memo-Graph, Over voltage protector, Power supply and barrier, Process displays, Soliswitch
Product root: FMA90-, FTE20-, HAW566-, HAW568-, RA33-, RB223-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16
-, RLN22-, RLN42-, RMA42-, RN22-, RN42-, RNF22-, RNO22-, RS33-, RSG35-, RSG45-
Declaration number: HE_02283_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN RU 28/11/2025Язык:
Английский
Версия:
28/11/2025
Размер файла:
303 KB
Имя файла:
HE_02283_01.25.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Contactors/transmitters
Product root: RLN42-
Declaration number: EU_01003_01.22EN RU 08/06/2021Язык:
Английский
Версия:
08/06/2021
Размер файла:
149.7 KB
Имя файла:
EU_01003_01.22.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Contactors/transmitters
Product root: RLN42-
Declaration number: EC_00908_01.21EN RU 08/06/2020Язык:
Английский
Версия:
08/06/2020
Размер файла:
167.8 KB
Имя файла:
EC_00908_01.21.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: Contactors/transmitters
Product root: RLN42-
Declaration number: UK_00467_01.21Язык:
Английский
Версия:
01/12/2021
Размер файла:
122.4 KB
Имя файла:
UK_00467_01.21.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Contactors/transmitters
Product root: RLN42-
Region: International (IECEx)
Approval agency: IBExU
Protection: Ex e, Ex n, Ex [i]Язык:
Английский
Версия:
08/06/2021
Размер файла:
722.7 KB
Имя файла:
IECEx IBE 20.0030X_00.pdf
-