Этот продукт недоступен в вашем регионе.
По любым дополнительным вопросам обращайтесь к вашему партнеру по продажам Endress+Hauser.
Краткие характеристики
-
Погрешность
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Время отклика
depending on configuration
-
Диапазон рабочих температур
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Максимальная длина по запросу
up to 20.000,0 mm (787,4'')
Область применения
iTHERM SurfaceLine TM691 is a dedicated tube skin thermometer that measures tube wall temperature directly on the outside of process tubes, helping operators monitor thermal performance, detect overheating and protect tube integrity. Combining a standardized product structure, high configuration flexibility and specialist expertise, it enables reliable application-specific solutions for demanding thermal processes and harsh environments.
Usage in the Oil & Gas, Chemical as well as Power & Energy industries
Typically for fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers
Specifically designed for harsh environments with high temperatures, corrosion and vibration
Преимущества
Increased plant and process safety: early detection of overheating and critical operating conditions of process pipes
Improved energy efficiency: Assessing and optimizing burner operation and heat distribution
Improved product quality: stabilized process conditions due to accurate temperature measurement
iTEMP temperature transmitter with all standard communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
Surface thermometer
Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilersEN RU 01/09/2026Язык:
Английский
Версия:
01/09/2026
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI01898TEN_0126-00.pdf
-