Unsurpassed reliability, accuracy and long-term stability in critical processes over all industries. The configurable transmitter not only transfers digital converted signals from RTD and TC sensors, it also transfers resistance and voltage signals using FOUNDATION Fieldbus™ communication. High measurement point availability by means of sensor monitoring functions and device hardware fault recognition. Optimization of the measurement accuracy by sensor-transmitter matching.
2 universal input channels and FF™ protocol for the conversion of input signals into digital output signals
The device stands out due to signal reliability, long-term stability, high precision and advanced diagnostics (important in critical processes)
For the highest level of safety, availability and risk reduction
Installation in flat-face terminal head as per DIN EN 50446
Optional installation in field housings even for use in Ex d areas - with mounting brackets for wall or pipe mounting
Преимущества
Easy and standardized communication via FOUNDATION Fieldbus™ H1
Straightforward design of measuring points in Ex-areas through FISCO/FNICO conformity in accordance with IEC 600079-27
Safe operation in hazardous areas thanks to international approvals such as FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA for intrinsically safe installation in zone 1 and zone 2
High accuracy through sensor-transmitter matching
Reliable operation with sensor monitoring and device hardware fault recognition
Several mounting versions and sensor connection combinations
Rapid no-tools wiring due to optional spring terminal technology
Быстрое и бесконтактное измерение температуры без снятия изоляции для калибровки: iTHERM SurfaceLine TM611 сокращает время простоя, повышает безопасность и обеспечивает точные результаты даже в опасных зонах.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
9...32 В пост. тока (FOUNDATION Fieldbus) 9...17,5 В пост. тока (FISCO/FNICO)
Протокол
FOUNDATION Fieldbus H1
Монтаж
Клеммная головка, форма B
Погрешность
(Pt100) <= 0,1 K (Pt100) <= 0,18 °F
Гальваническая изоляция
Да
Взрывозащита
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6 NEPSI Ex d IIC T6 Gb NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6 IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6 FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G IECEx Ex tb IIIC Db IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .